9155 ~ 800 極の XNUMX-XNUMX シリーズ バッテリ コネクタは、エラー防止嵌合と過酷な産業用、医療用、民生用電子機器の用途で実証済みの性能に加え、幅広い信号および電流機能を提供します。
サウスカロライナ州ファウンテンイン (29 年 2024 月 9155 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、堅牢で非常にユーザーフレンドリーな 800-2.0 シリーズ垂直嵌合 9155 を拡張しました。新しい XNUMX 極および XNUMX 極モデルが追加された mm ピッチ バッテリ コネクタで、より高い信号および電流能力に対する顧客の要求に応えます。これらの新たな追加により、すでに市場で最も幅広い標準バッテリ コネクタの選択肢を提供していた XNUMX ファミリのバッテリ コネクタもさらに拡張されます。
KYOCERA AVX 9155-800 シリーズ垂直嵌合、2.0mm ピッチ バッテリー コネクタ モジュール、嵌合コネクタ、または PCB が所定の位置に垂直に押し込まれたときにきれいに変形する独自の接点形状を特徴としており、接点損傷のリスクなくプラグイン可能なモジュールに完全に垂直に係合できます。従来のバッテリー コネクタでは、接点の損傷を確実に防ぐために、嵌合モジュールまたは PCB を所定の位置に回転させる前に、ユーザーが接点をかみ合わせる必要があります。 9155-800 シリーズにはありません。実際、ユーザーはコンタクトを誤って損傷することなく、どの角度からでもこれらのコネクタを嵌合できます。
9155-800 シリーズ垂直嵌合、2.0 mm ピッチ バッテリ コネクタは、非常に寛容なスイープ ビーム コンタクト設計と、たわみ時および静的時の損傷からコンタクトを確実に保護する引っ掛かり防止機能を備えています。このシリーズは、5,000 回を超える嵌合サイクルで優れた電気的および機械的性能を実現する超堅牢で信頼性の高い金メッキベリリウム銅 (BeCu) コンタクトと、コネクタの機械的安定性を最大化するプラスチック製位置決めボスおよび SMT アンカー タブも備えています。 -衝撃および振動環境。
9155-800シリーズのもう一つの特徴は、信号回路と電源回路の両方に対応していることです。そのため、ピン数の範囲が XNUMX から XNUMX ポジションに新たに拡張され、より広範囲の信号および電流機能がユーザーに提供されます。
9155-800 シリーズ垂直嵌合、2.0 mm ピッチ バッテリ コネクタは、難燃性 (UL94 V-0) 黒色のガラス繊維入りナイロン 46 絶縁体、0.4 µm または 0.8 µm の選択的な金被覆ニッケルを備えた BeCu 接点も備えていますメッキ (前者はほとんどの商業および産業用途に適しており、後者は過酷な環境用途に適しています)、および純粋な錫テールです。これらの定格は 125VAC または DC 相当です。極数に応じて 1.5A または 2A (それぞれ 40 ~ 125 個と 1,000 ~ 330 個)。動作温度は-XNUMX°C ~ +XNUMX°C です。これらは RoHS にも準拠しており、直径 XNUMXmm のリールで XNUMX 個の数量で出荷されます。
9155-800 シリーズ垂直嵌合、2.0 mm ピッチ バッテリー コネクタの理想的な用途は、産業、医療、家庭用電化製品市場全体に広がり、充電ステーション、患者監視デバイス、産業用デバイスなど、ドッキングまたはクレードルを必要とするハンドヘルドおよびポータブル デバイスが含まれます。プラグ可能またはプログラム可能なモジュールを備えたデバイス、およびバッテリーバックアップを備えたインターネット機器。
「直角のコンタクト形状と露出したコンタクトを備えた従来のバッテリー コネクタでは、コンタクトの損傷を防ぐために、差し込み可能なモジュールを斜めに挿入し、所定の位置まで回転させる必要があります。そして、それは重要ではないように思えるかもしれませんが、従来のバッテリー コネクタを正常に嵌合するために必要な追加の手順により、誤嵌合の可能性が半分に増加します」と京セラ AVX の製品マーケティング マネージャー、ペリン ハーディーは述べています。 「当社の 9155-800 シリーズ垂直嵌合、2.0 mm ピッチ バッテリー コネクタは、どの角度からでも適切に嵌合できるように設計されており、プロセス中に誤って接点を損傷する可能性を排除します。また、コンパクトで電気的に柔軟で堅牢なため、産業、医療、家庭用電化製品市場のユーザーに、電源および信号回路向けの幅広い信頼性の高い接続ソリューションを提供します。」
京セラ AVX は 25 年以上にわたりバッテリー コネクタを製造してきました。 9155ファミリーのバッテリーコネクタ は、市場で入手可能な標準バッテリ コネクタの幅広い選択肢を提供します。このファミリには、基板間接続やバッテリ パックの統合に最適な、堅牢な水平および垂直嵌合コネクタ シリーズが幅広く含まれています。 9155 ファミリの追加機能には、過酷な環境で最大 15,000 回の嵌合操作で高信頼性の接続を提供することが証明されている非常に信頼性が高く堅牢な金メッキ BeCu コンタクトや、自動化プロセスと互換性のあるテープおよびリールのパッケージングなどがあります。この範囲は、特定のアプリケーション要件に合わせてカスタマイズすることもできます。
京セラ AVX の新しい 9155-800 シリーズ垂直嵌合、2.0 mm ピッチ バッテリー コネクタの詳細については、下の製品ボタンをクリックしてください。ご注文の際は、こちらをご覧ください Digikey と Mouser初。京セラ AVX の業界をリードするバッテリー コネクタのポートフォリオについては、https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/ をご覧ください。京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。