京セラ AVX、初の2ピースSTRIPT®圧着端子を発売
新しい 9140-000 シリーズの 8 ピース STRIPT 圧着コンタクトは、コンパクトで使いやすく、信頼性が高く、スペースが限られた商業、輸送、消費者、および産業用途に最適化されており、最大 XNUMXA の定格を備えています。
サウスカロライナ州ファウンテンイン(14年2025月9140日) - 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、新しい000-XNUMXシリーズのXNUMXピース ストリップ® 圧着端子。
新しい 9140-000 シリーズは、高密度の基板から小型フォーム ファクタまで、スペースの制約がある商用および輸送照明、家電製品、消費者向け電子機器、産業用アプリケーションでコンパクトで信頼性の高い電線対基板接続を提供するように設計されており、業界で実証済みの同社の Poke-Home ブレード コンタクト技術を使用した UL 認定の絶縁体レス設計を特徴としており、寸法はわずか 4.6mm x 2.4mm x 1.2mm (長さ x 幅 x 高さ) です。コンパクトで薄型であることに加えて、新しい 40 ピース STRIPT 圧着コンタクトは、誤嵌合を防止する極性設計、最大 6N の保持力を提供し、わずか XNUMXN の挿入力しか必要としない実証済みの Poke-Home コンタクト、および衝撃や振動の大きい環境でも高い保持力の終端を維持するラッチを特徴とし、使いやすく信頼性に優れています。
新しい 9140-000シリーズ XNUMXピースSTRIPT圧着端子 22~28AWG のワイヤに対応し、最大 8A、600VACRMS または DC 相当の定格で、動作温度は -40°C ~ +125°C です。また、純錫メッキ銅合金レセプタクルとニッケルメッキ錫メッキ真鍮ブレード接点を備え、UL、REACH、RoHS の規格と規制に準拠しています。
「当社は市場の空白を埋めるために新しい 9140-000 シリーズの XNUMX ピース STRIPT 圧着端子を開発しました。そのため、この製品のリリースを非常に楽しみにしています」と、KYOCERA AVX のインターコネクト製品マネージャーである Nick Lee 氏は述べています。「これらは当社の STRIPT 製品シリーズ初の XNUMX ピース 圧着端子であり、従来の XNUMX ピース 圧着コネクタと比較して、フォーム ファクタが小さく、電流定格が高く、高い保持力と低い挿入力の要件のユニークな組み合わせを備えています。」
新しい 9140-000シリーズ XNUMXピースSTRIPT圧着端子 ストリップ (NAIST) と ポケホーム連絡先 ポートフォリオ、または完全なポートフォリオ KYOCERA AVX ワイヤ対基板コネクタ、ここに埋め込まれたリンクにアクセスしてください。注文するには、Mouser Electronics、DigiKey、Future Electronicsにアクセスしてください。KYOCERA AVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。