48V車載電源システム向けに最適化された新しい多層バリスタ

TransGuard VTシリーズの高温対応車載グレードMLVは、電気乗用車や商用車、電動自転車、電動スクーター、ゴルフカート、およびそれらの充電ステーションなど、自動車、産業、輸送用途における電気的過渡現象から、極めて信頼性が高く費用対効果の高い保護を提供します。
48V車載電源システム向けに最適化された新しい多層バリスタ

サウスカロライナ州ファウンテンイン(2026年5月4日) – 技術革新を加速させ、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的な大手メーカーである京セラAVXは、業界で初めて175℃動作定格のMLVを提供した実績のあるTransGuard® VTシリーズに、48V電源システム向けに設計された新しい高温車載グレードの多層バリスタ(MLV)を追加しました。

TransGuard VTシリーズの高温対応車載グレードMLVは、酸化亜鉛(ZnO)ベースのセラミック半導体デバイスであり、極めて信頼性の高い双方向過電圧保護機能とEMI/RFI減衰機能をコンパクトなSMTパッケージに統合することで、個別のMLCCの必要性を低減し、部品コストと基板スペースの両方を削減します。これらの過渡電圧抑制(TVS)デバイスは、-55℃から+175℃までの動作温度範囲を、全範囲でディレーティングなしでサポートし、AEC-Q200、IEC 61000-4-2、およびISO 10605の認定を受けています。また、高い電流およびエネルギー処理能力、マルチストライク耐性、低リーク特性を備え、最高レベルの人体モデル(HBM)静電放電(ESD)分類(クラス6、つまり25,000Vを超えるESDに確実に耐えられる)と最低レベルの耐湿性(MSL 1、つまり指定された条件下で無制限のフロアライフ、特別な乾燥梱包や取り扱い手順の不要、リフローはんだ付け前のベーキング不要)を備えています。

TransGuard VTシリーズMLVの理想的な用途としては、ACおよびDCモーター、エンジン、ラジエーター、リレー、ジャンプスタート、無停電電源装置(UPS)、およびダウンホール掘削によって引き起こされるESD、ロードダンプ、電圧スパイクから、高温の自動車、産業、および輸送機器を保護することが挙げられます。

新しい48VシステムVTシリーズMLV これらの製品は、48V電源を搭載した自動車での使用を想定して設計・テストされており、動作温度は最大150℃まで対応し、さらにVDA-320規格にも適合しています。現在、5種類のEIAチップサイズ(0805、1206、1210、1812、2220)が用意されており、動作電圧は56VDCまたは40VAC、クランプ電圧は100~110V、ジャンプスタート電圧は48V、電流は30~1,500A、過渡電流は0.2~9J、静電容量は80~2,800pFの範囲に対応しています。理想的な用途としては、電動自転車、電動スクーター、ゴルフカートから乗用車や商用車まで、電気自動車とその充電ステーションなどが挙げられます。

TransGuard VTシリーズMLVのいくつかの部品番号(新しい48VシステムVTシリーズMLVの一部を含む)には、KYOCERA AVXの業界で実績のあるFLEXITERM®端子も用意されています。この端子は、激しい振動、最大5mmの基板の機械的曲げ、および内部亀裂を起こさずに150℃までの温度サイクルを最大3,000回まで耐えるように設計されており、125℃までの温度で1,000サイクルというAEC-Q200の試験要件をはるかに上回っています。

TransGuard VTシリーズのMLV製品すべてに共通するその他の特徴としては、RoHS指令に準拠した100%マット錫メッキ端子(ニッケルバリア付き)、および1,000個、4,000個、または10,000個の部品をテープ&リールで包装する方式が挙げられます。

TransGuard VTシリーズの全製品は現在、0603~2220の6種類のケースサイズで提供されており、動作温度は最大150℃(VTA3)または175℃(VTA7)、動作電圧は12~56VDCおよび4~40VAC、クランプ電圧は32~110V、ジャンプスタート電圧は20~48V、電流は20~2,150A、過渡電流は0.1~9.0J、静電容量は60~2,800pFとなっています。

「当社の実績あるTransGuard VTシリーズ高温対応車載グレードMLVは、単一のSMTパッケージで優れた双方向過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現し、MLV業界最高レベルの定格動作温度を持ち、規定温度範囲でのディレーティングも不要です」と、京セラAVXのプロダクトマーケティングマネージャー、ペリン・ハーディー氏は述べています。「また、非常に高い信頼性とコスト効率も兼ね備えています。そのため、48Vシステム向けの新製品VTシリーズMLVの発売により、車載業界のお客様にもこのシリーズのコストと性能面でのメリットを提供できることを大変嬉しく思います。車載電子システムの高感度化が進み、過酷な高温環境下では様々な過渡現象が発生することを考えると、これらの新しいMLVは多くの共通課題の解決に役立つでしょう。」

詳細については TransGuard VTシリーズ高温対応車載グレードMLV含みます 新しい48VシステムVTシリーズMLVまたは 京セラAVXの多層バリスタ製品群全ラインナップここに埋め込まれたリンクにアクセスするか、お問い合わせください。 circuitprotection@kyocera-avx.comご注文は、Mouser ElectronicsおよびDigiKeyのウェブサイトをご覧ください。

京セラAVXの詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。