サウスカロライナ州ファウンテンイン(9 年 2016 月 200 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、堅牢な新型 TCQ シリーズ自動車用導電性ポリマー チップ コンデンサを発表しました。車載電子部品評議会の受動部品に関する AEC-Q125 仕様に適合した TCQ シリーズは、AEC の厳しい 85°C 寿命安定性テストと、85°C、1,000% 相対湿度で最大 XNUMX 時間の湿度バイアス テストを満たしています。
「AEC-Q200 の寿命安定性と湿度バイアス試験は、ポリマーコンデンサが固有の材料制限のために合格するのが非常に難しいことで知られています。そのため、当社の新しい TCQ シリーズ車載用導電性ポリマーチップコンデンサは、実績のある高信頼性の TCR シリーズプロフェッショナル導電性ポリマーチップコンデンサをベースにしており、材料、設計、製造プロセスにいくつかの重要な改善を加え、AEC-Q200 認定の達成に必要な耐久性と高安定性、過酷な環境性能の向上を実現しています」と、AVX のグローバル自動車製品マーケティングマネージャーである Gordon Hoey 氏は述べています。
TCQ シリーズの自動車用導電性ポリマー チップ コンデンサは、推奨使用条件下で良性の故障モードを可能にする導電性ポリマー電極を備えており、1°C および定格電圧で 1,000 時間あたり 85% の基本信頼性を 60% の信頼度で示しています。このシリーズはまた、小型で薄型のケース サイズで、低 DC リーク (0.1CV)、高静電容量、および最高 125°C の動作温度での安定した電気性能を実現しており、スペースが限られ、過酷な環境の自動車、産業、通信、および DC/DC コンバータのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。
鉛フリー対応で RoHS 準拠の新しい TCQ シリーズ自動車用導電性ポリマー チップ コンデンサは、現在 1210 (EIA Metric 3528-21)、2917 (EIA Metric 7343-31)、2917 (EIA Metric 7343-20) の 4 つのケース サイズで提供されています。このシリーズの全電圧範囲は 35V ~ 4.7V で、静電容量値は 220μF ~ 20μF で、静電容量許容差は ±3% です。TCQ シリーズ コンデンサは 260°C で 55 倍のリフローに対応しており、動作温度範囲は -125°C ~ +16949°C です。 TCQ シリーズ コンデンサは、車載電子部品協議会の受動部品に関する AEC-Q200 仕様に準拠し、ISO/TS 100 認定工場で製造されており、7 インチまたは 13 インチのリールに 10% 錫端子で供給され、このシリーズのリード タイムは 12 ~ XNUMX 週間です。
AVXのTCQシリーズ自動車用導電性ポリマーチップコンデンサの詳細については、こちらをご覧ください。 こちら 製品データシート、関連カタログ、技術文書、モデリング ソフトウェアにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.