CAT-M および NB-IoT アプリケーション用の新しい組み込みユニバーサル ブロードバンド LTE/LPWA アンテナ

世界中のすべての主要な無線通信事業者と互換性のある新しい既製アンテナは、特許取得済みの IMD テクノロジーを備えた小型で薄型の FR4 フォームファクタ、グランド プレーンと禁止エリアの要件の削減、独立した調整機能、高効率、ゲイン、分離性と干渉を最小限に抑え、600 ~ 2,700MHz の超広帯域をカバーします

サウスカロライナ州ファウンテンイン (8 年 2020 月 1004795 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい組み込みユニバーサル ブロードバンド LTE/LPWA アンテナ (XNUMX) をリリースしました。最大限の多用途性を実現するために設計された、標準の既製ソリューションです。この新しいアンテナは、世界中のすべての主要な無線通信事業者およびさまざまな一般的な通信プロトコルと互換性があり、高信頼性、超広帯域性能機能を備えたより小型で薄型のアンテナに対する着実に増加する市場全体の需要に応え、OEM がコストと開発期間の両方を削減するのに役立ちます。 - カスタム ソリューションに関連するエンジニアリング料金とサイクル時間の延長を排除することで、市場を開拓します。

新しいユニバーサル ブロードバンド アンテナは、特許取得済みの Isolated Magnetic DipoleTM (IMD) テクノロジーを採用した小型で薄型の FR4 フォーム ファクタを備えており、グランド プレーンのサイズ要件を削減し、小さなキープアウト エリアを実現して設計の柔軟性を高め、アプリケーションに合わせた独立した調整機能を実現します。 - 固有のパフォーマンスの最適化、および接続性の向上と干渉の最小化のための高いパフォーマンスと分離特性。このアンテナは、600 ~ 2,700 MHz で高効率、高利得、高絶縁特性も示しており、ウェアラブルを含む CAT-M および狭帯域 IoT (NB-IoT) 通信プロトコルを利用するアプリケーションでの使用に最適ですが、スマート メーター、医療、産業、IoT デバイス、マシンツーマシンおよび FirstNet 通信システム、POS 端末、追跡システム、自動車エレクトロニクス - Sigfox、LoRa、セルラー LPWA、RPMA、ブロードバンド LTE もサポートしています(OCTA-BAND) プロトコル。

非常に汎用性の高い高性能アンテナは、長さ 36.0mm (±0.3mm)、幅 9.0mm (±0.2mm)、高さ 3.2mm (±0.3mm)、重量 2.1g で、600~1,000MHz の低帯域周波数、1,700~2,200MHz の高帯域周波数、2,500~2,700MHz の超高帯域周波数をサポートします。また、RoHS 準拠で、ミラー バージョン (1004796) も用意されているため、設計の柔軟性がさらに高まり、オプションの評価ボードを使用すれば、簡単で効率的なテストが可能になります。 1004795mm x 125mmのPCB上の標準(45)アンテナの一般的な性能特性には、直線偏波、2W連続波形(CW)消費電力、50Ω不平衡給電点インピーダンス、2.4dBi(1,710〜2,220MHz)から0.9dBi(2,500〜2,700MHz)までのピークゲイン、48%(2,500〜2,700MHz)から61%(600〜698MHz)までの平均効率、および<5.5:1(600〜698MHz)から<2.5:1(1,710〜2,200MHz)までのVSWRマッチが含まれます。「当社の新しい組み込み型ユニバーサルブロードバンドLTE/LPWAアンテナは、市販のソリューションに優れた汎用性を示し、600〜2,700MHzの広範囲で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 AVXのRF製品マネージャー、モハメッド・アブ・ナイムは次のように述べています。「このアンテナは、医療、産業、通信、ネットワーキング、自動車エレクトロニクスにおけるワイヤレスアプリケーションの幅広い範囲で使用されています。小型化されたFR4フォームファクタは、サイズと重量の削減に対する市場間の高まる需要を満たし、当社の特許取得済みIMD技術を活用して、幅広いアプリケーション固有のパフォーマンス最適化のための独立したチューニング機能を提供します。さらに、CAT-MおよびNB-IoTアプリケーションに最適ですが、標準バージョンとミラーバージョンの両方が他のいくつかの通信プロトコルおよびすべての主要な世界中のワイヤレスキャリアと互換性があるため、OEMはコストと市場投入までの時間の両方で大幅な節約を実現できます。」新しいSMTアンテナは、自動ピックアンドプレース処理と互換性のあるテープとリールのパッケージで出荷され、現在XNUMX週間のリードタイムがあります。AVXの新しい組み込み型ユニバーサルブロードバンドLTE/LPWAアンテナの詳細については、下のボタンをクリックしてデータシートにアクセスしてください。注文するには、 AVX 認定流通チャネル。 AVX の標準およびカスタム アンテナ製品の広範なポートフォリオの詳細については、次のサイトをご覧ください。 http://www.avx.com/products/antennas/ またはダウンロード AVX アンテナ選択ガイド。アンテナ調整のベスト プラクティスを含む実装に関するサポートについては、次の問い合わせ先までお問い合わせください。 こちらをクリックしてください。。その他のお問い合わせについては、www.avx.com にアクセスするか、電子メールでご連絡ください。 お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, Twitter, Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。