理論から実践までの RF/マイクロ波バイアス ティー (ミニ回路)
数十年前、回路設計者がキャリアの初めに学ぶ最初の実践的なレッスンの 25 つは、異なる値のコンデンサを組み合わせてデカップリングする技術だったかもしれません。優れた指導者は、物理的な特性により、異なる値のコンデンサは異なる周波数帯域のフィルタリングに最適であると説明するでしょう。筆者は、1 μF、0.1 μF、0.01 μF、および 1000 pF の値のセラミック コンデンサを並列に組み合わせた XNUMXW 降圧コンバータのデカップリング ネットワークを設計したことを覚えています。コンポーネントのリード線を十分に短くすると、ネットワークは正常に動作しました。
ブログ.Mini-Circuits.com
31年2023月XNUMX日
記事のウェブサイトにアクセス