要約:
多層バリスタ (MLV) に基づく過渡電圧抑制 (TVS) は、電圧スパイクによる敏感なデバイスや回路への損傷を防ぐように設計されています。 センサー、回路、電子部品が損傷すると、重要な機能が無効になり、修理が行われるまで車両が使用できなくなる可能性があります。 有害な電圧スパイクの発生源には、静電気放電 (ESD、または静電気衝撃)、落雷による誘導二次電圧 (高電圧 ESD)、電磁パルス、モーターのスイッチングによる電圧サージ、ジャンプ スタート、ソレノイド コイル アクチュエーターへの通電、故障からのアークなどが含まれます。オルタネーターのスイッチングからのロードダンプ。 電気回路またはシステムに有害な電圧スパイクが発生すると、ノーマリオフの MLV が起動し、スパイクの方向をグランドに向けることでデバイスを保護します。
出版物:
出版社:
2019 年 12 月 11 日