京セラ AVX は、提供されているすべての RF/マイクロ波製品に S パラメータを提供します。 S パラメータ ファイルは標準のタッチストーン形式であり、ユーザーがインポートできる任意の RF ソフトウェア パッケージで使用できます。 これらは、プロトタイピングの前に回路をモデル化しようとするときに非常に役立ち、設計サイクルのフロントエンドで貴重な時間を節約できます。

設計支援ソフトウェア
Tech Select®は、American Technical Ceramics(ATC)製品のすべての電気的および機械的パラメータにアクセスできる設計支援ツールです。スミスチャート、Sパラメータ、RF電流および電圧、ESR、Q、インピーダンスなどが含まれています。RFパラメータは、ユーザーが入力した周波数で達成できます。最も重要なパラメータを選択して並べ替えることで、このプログラムは部品番号を含む製品オプションの完全なリストを生成します。

多層コンデンサ
| シリーズ | 向き | ZIPファイル |
|---|---|---|
| 100A | 垂直 | |
| 100B | 垂直 | |
| 180R | 垂直 | |
| 700A | 垂直 | |
| 700B | 垂直 | |
| 600L | 垂直 | |
| 600L | 水平な | |
| 600S | 垂直 | |
| 600S | 水平な | |
| 600F | 垂直 | |
| 600F | 水平な | |
| 800A | 垂直 | |
| 800A | 水平な | |
| 800B | 垂直 | |
| 800R | 垂直 | |
| 800R | 水平な | |
| CU | - | |
| KGQ | - | |
| KGU | - |
ミリ波SMDコンデンサ
| シリーズ | ZIPファイル |
|---|---|
| 500S |
アッテネータ
| シリーズ | ZIPファイル |
|---|---|
| ATシリーズ(0603) |
FILTERS
| タイプ | テクノロジー | ZIPファイル |
|---|---|---|
| ローパスフィルター | 統合薄膜 | |
| ローパスフィルター | マルチレイヤー有機(MLO) | |
| ハイパスフィルター | マルチレイヤー有機(MLO) | |
| バンドパスフィルター | 統合薄膜 | |
| バンドパスフィルター | マルチレイヤー有機(MLO) |
高精度コンデンサ
| シリーズとケースサイズ | ZIPファイル |
|---|---|
| Accu-P® シリーズ - 01005 | |
| Accu-P® シリーズ - 0201 | |
| Accu-P® シリーズ - 0402 | |
| Accu-P® シリーズ - 0603 | |
| Accu-P® シリーズ - 0805 | |
| Accu-P® シリーズ - 1210 |
インダクタ
| シリーズ | テクノロジー | ZIPファイル |
|---|---|---|
| 506WLCシリーズ | 超ブロードバンド | |
| 506WLSシリーズ | 超ブロードバンド | |
| Accu-L®シリーズ (0201、0402、0603、0805) | 統合薄膜 | |
| ALシリーズ | 空芯 | |
| ASシリーズ | 空芯 | |
| LCCIシリーズ (0201、0402) | セラミックチップ | |
| LCWCシリーズ | ワイヤー巻きセラミック |
カプラー
| タイプ | テクノロジー | ZIPファイル |
|---|---|---|
| カプラ (0302、0402、0603、0805) | - | |
| 3dB カプラ (0603、0805) | - | |
| 高指向性カプラ(0302) | WiFiバンド | |
| 高指向性カプラ(0402) | - | |
| 高指向性カプラ(0603) | - | |
| 高指向性カプラ(0402) | 厳しい公差 | |
| 高指向性カプラ(0402) | ワイドバンド |
抵抗器
| タイプ | テクノロジー | ZIPファイル |
|---|---|---|
| 0402 ケースサイズ | 超ブロードバンド |

Modelithics Global Models™ 基質スケーラブルモデル
Modelithics Microwave Global Models® は、各コンポーネントの性能が基板と PCB ランド パターンの特性によってどのように変化するかを確実に追跡します。 Modelithics の各コンポーネント モデルで利用可能なモデル データ シートに示されているように、シミュレーションは、PCB ボードとランド パターンの詳細のユーザー定義入力に基づいて、基板に依存する寄生を正確に予測します。 Microwave Global Model には、京セラ AVX コンポーネント ファミリで利用可能な値の完全な範囲が含まれており、回路設計の強力なチューニングと最適化が可能になります。 コンデンサ、インダクタ、抵抗器、減衰器、ダイプレクサ、カプラなどの京セラ AVX コンポーネントのこれらの高度なモデルは、設計者がファーストパス設計を成功させるのに役立ちます。

Ansys® – 京セラ AVX 製品ライブラリ
ANSYS® はエンジニアリング シミュレーションの世界的リーダーです。 これらは、世界で最も革新的な企業が根本的に優れた製品を顧客に提供するのに役立ちます。 エンジニアリング シミュレーション ソフトウェアの最高かつ広範なポートフォリオを提供することで、企業が最も複雑な設計課題を解決し、想像力だけで制限される製品を設計できるように支援します。 以下から、次のアプリケーション設計用の最新の KYOCERA AVX HFSS™ モデルとコンポーネント ライブラリをダウンロードできます。
HFSS™ モデル
- ANSYS® HFSS™ モデル | 減衰器
- ANSYS® HFSS™ モデル | RCイコライザー
- ANSYS® HFSS™ モデル | 伝送線路コンデンサ
- ANSYS® HFSS™ モデル | 超広帯域抵抗器 (UBR)
コンポーネントライブラリ
京セラAVXライブラリ
京セラ AVX はまた、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、当社製品のソフトウェアが最新であることを確認しており、常に新しいベンダーと協力して、最新の京セラ AVX ライブラリを確実に備えていることを確認しています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。