コネクタ 3D CAD モデル ライブラリ
100 種類以上のファイル形式でダウンロード可能な CAD モデル
KYOCERA AVX のコネクタ 3D CAD モデル ライブラリは、ほぼすべての KYOCERA AVX コネクタの 3D CAD モデルで構成されており、エンジニアは複雑なモデルを設計に簡単に統合できます。
部品は、コンタクト数、コネクタ スタイル、ピン構成を指定できるため、特定のアプリケーションのニーズに合わせて構成できます。部品番号固有のモデルも、各コネクタ シリーズ リスト内にあります。ワイヤ対ボード、ボード対ボード、ワイヤ対ワイヤ、FPC/FFC、特殊コネクタなど、KYOCERA AVX の全製品ラインの 3D CAD モデルが利用可能です。
このライブラリのモデルは単なる表現であり、外観、寸法、構成が正確ではない場合があります。KYOCERA AVX は、すべてのモデルの正確性を確保するために合理的な努力を払っています。この情報は無料で提供されていますが、KYOCERA AVX の独占的所有物です。