京セラ AVX は、現在提供されているさまざまな基板対基板、電線対基板、電線対電線、特殊製品用のダウンロード可能な 3D モデルを提供しています。 これらは、プロトタイピングの前に PCB レイアウトをモデル化するときに非常に役立ち、設計サイクルのフロントエンドで貴重な時間を節約できます。
コネクタ 3D CAD モデル ライブラリ
コネクタ 3D CAD モデル ライブラリ
100 を超えるファイル形式でダウンロード可能な CAD モデル!
KYOCERA AVX のコネクタ 3D CAD モデル ライブラリは、ほぼすべての KYOCERA AVX コネクタの 3D CAD モデルで構成されており、エンジニアは複雑なモデルを設計に簡単に統合できます。
部品は、コンタクト数、コネクタ スタイル、ピン構成を指定できるため、特定のアプリケーションのニーズに合わせて構成できます。部品番号固有のモデルも、各コネクタ シリーズ リスト内にあります。ワイヤ対ボード、ボード対ボード、ワイヤ対ワイヤ、FPC/FFC、特殊コネクタなど、KYOCERA AVX の全製品ラインの 3D CAD モデルが利用可能です。

3D インタラクティブ相互接続アプリケーション (WEB)
3D インタラクティブ相互接続アプリケーション (WEB)
この 3D インタラクティブ相互接続アプリケーションは、3 つの市場セグメントにわたるアプリケーション例を含む、包括的で視覚的に魅力的な一連の製品情報にアクセスするためのいくつかの異なる直感的な方法をユーザーに提供します。 インタラクティブでアニメーション化された注釈付きのデジタル XNUMXD 製品レンダリング。 関連する製品ページ、データシート、カタログなど。