京セラ AVX は、お客様を支援し、設計サイクル タイムを短縮するためのさまざまなエンジニアリング ツールを提供します。 SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、京セラ AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン エンジニアリング ツールです。 SpiCALCI は、スイッチ モード電源コンデンサの性能特性とパラメータを計算するエンジニアリング ツールです。
SpiMLCC (Web ベース – 多層セラミック コンデンサ ツール)
SpiMLCC は、京セラ AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義するオンライン エンジニアリング ツールです。 主な機能には、コンデンサに関するデータと、静電容量、ESR、バイアス、リップル電流、DB バイアス、温度のインタラクティブなチャートが含まれます。


スピカルシ 10.0
SpiCALCI は、スイッチ モード電源コンデンサの性能特性とパラメータを計算するエンジニアリング ツールです。
PC互換機のみ。
PC互換機のみ。
-
新機能と追加機能:
- ST10、RT10、および SMX 25V 定格部品
- 電圧範囲: 25V ~ 5k
- 高温部品に VHT (X7R) 誘電体を表示
- N1500誘電体を使用したSVシリーズ
- SXPシリーズ 1500V、2000V、3000V
- MIL-PRF-49470 T レベル BP (COG /NPO) PS01 および PS02 スタイル。 ケースサイズは3,4,5、100、200。 500V、XNUMXV、XNUMXV
- MIL-PRF-49470 T レベル BX (X7R) 25V PS01 スタイル ケース サイズ 1 ~ 6
- 部品選択プロセスが強化され、有効な部品を選択しやすくなりました。
- 視覚的にわかりやすくするために製品写真を追加しました
- さまざまなグラフの生成に使用される出力情報を表示および保存するオプション
- ソフトウェアは、Microsoft® Windows® 64 または 32 ビット オペレーティング システムに簡単にインストールできるようにパッケージ化されました。