資料請求

以下に関するお問い合わせ先:
  • 企業の社会的責任(CSR)
  • 環境・健康・安全(TSCA、POPsなど)
  • 貿易・税関(輸出、原産地証明書など)
  • 材料コンプライアンス(RoHS指令、REACH規則など)
  • 責任ある調達(CMRT、EMRT)

リクエストを送信

お問い合わせ内容に応じて、担当部署よりご回答させていただきます。ご回答には追加情報やお時間が必要となる場合がございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

お客様確認

京セラAVXマテリアルコンプライアンスは、お客様からご要望いただいたデータを効率的に提供することに尽力しています。
これを実現するために、以下の要件をお読みいただき、ご理解とご協力をお願いいたします。

  • 必須の 京セラAVXテンプレート 3つ以上の部品番号(PN)を超えるリクエストに使用されます。
  • 過去のSMD MLCC PNリクエストには、新しいグローバルPNフォーマットが必要です。
  • IMDS/GADSLリクエストには、貴社IDとKYOCERA AVXカタログPNが含まれます。