超高周波スイッチ モード電源の出力フィルタ コンデンサの考慮事項と取り付けの制限 執筆者: John Maxwell 要約: この文書では、1MHz 以上のスイッチ モード電源で使用する場合の出力フィルタ コンデンサの電気的制限と考慮事項について説明します。これらの超高周波スイッチャーの構築には表面実装コンポーネントとアセンブリが使用されるため、物理的な実装制限、機械的応力、およびアセンブリ技術についても説明します。
もっと詳しく知る →SMPSコンデンサ
SMPS 多層セラミック コンデンサの処理ガイドライン 執筆者: John Maxwell | Mark Doty 要約: 高周波スイッチモード電源が 1 メガヘルツ以上に移行するにつれて、表面実装技術と大電流レイアウト技術が使用されます。はんだ接合部の故障により、準拠リードのないコンポーネントには実際の SMT サイズ制限がありますが、より大きな部品にリードフレームを追加しても電気的性能は低下せず、信頼性も向上します。
もっと詳しく知る →HF SMPS アプリケーションにおけるセラミック多層コンデンサ 執筆者: John Prymak 要約: 高周波電力変換アプリケーションでのセラミック コンデンサの使用に対する関心が爆発的に高まっています。 この関心は、より高い周波数、より小さなサイズ、より高い効率を目指す新しい設計によってさらに複雑になります。 この用途は、この用途以前には実現できなかったセラミックの価値、プロセス、およびサイズの継続的な相互開発です。 セラミックコンデンサは、以前の形式の電解コンデンサやタンタルコンデンサでは決して達成できなかった性能要件によって決定されるケースが増えています。
もっと詳しく知る →ミッション クリティカルなアプリケーション用の出力フィルタ コンデンサ 著: Pat Hollenbeck 要約: DC/DC 出力ネットワークの出力電圧の一定性と規則性は、SMPS (スイッチモード電源) の電子性能において重要です。 回路内で異なる入力電圧と出力電圧が必要な場合、電流の均一性を維持し、ノイズを低減するために出力フィルタ コンデンサが必要になります。 この文書では、出力電力の品質に対するコンデンサの影響について説明します。 さまざまなコンデンサ技術の比較、COTS+ から宇宙レベルまでの高信頼性認定の利用可能性、主にミッションクリティカルなアプリケーションに使用されるスイッチング電源の出力フィルタリング機能への影響を評価して提供します。
もっと詳しく知る →