AVX StaticGuard の SOT-23 SMT ダイオードとの性能比較 執筆者: Ron Demcko 要約: AVX StaticGuard は、MSI から VLSI CMOS 回路に過渡保護を提供するように設計されています。この記事では、低エネルギー シリコン ダイオードと比較した、低エネルギー MLV 過渡電圧サプレッサーの性能特性を示します。漏れ電流、クランプ電圧、静電容量、ピーク電流、反復ストライク性能など、すべての主要なパラメータが説明されています。 AVX StaticGuard は、過渡現象抑制アプリケーションにおいて SOT 23 ダイオードよりも優れた性能を発揮することが示されています。
もっと詳しく知る →技術記事/ホワイトペーパー
導電性高分子コンデンサの基本ガイドライン 執筆者: S. Zedníček | J.ペトルジレック | P.ヴァンシュラ | M.ウィーバー | C.Reynolds 要約: 導電性ポリマーコンデンサは、市場では比較的新しい固体電解コンデンサ技術です。低 ESR と安全な動作特性により、応用範囲も拡大しています。この文書では、構造、パラメトリック性能、製品寿命、製品仕様、推奨事項、およびアプリケーションに関するよくある質問について説明します。
もっと詳しく知る →アイソレータレス携帯電話 PA 制御での高指向性カプラの使用 執筆者: Avital Yaish 要約: この記事では、携帯電話機での高指向性カプラの使用について概説します。利点としては、通話時間の増加、PA とアンテナ間の挿入損失の最小化などが挙げられ、またアイソレータの必要性も排除できます。この記事のバージョンは、2006 年 XNUMX 月に RF Design に以前掲載されました。
もっと詳しく知る →AVX EMI ソリューション 執筆者: Ron Demcko |クリス・メロ | Brian Ward 要約: EMC 互換性は、ほとんどの電子システム設計者にとって重要な設計パラメータになりつつあります。このペーパーでは、設計者が利用できるさまざまな EMI フィルタ オプションの効率と有効性を比較します。統合型厚膜 LC T フィルタは、システム設計サイズを縮小してコストを最小限に抑えながら、基板レベルの EMC 性能を向上させるための費用対効果の高い方法であることが示されています。 EMI 発生源の一般的な概要と、PCB レイアウトおよび最適化ルールの簡単な概要が示されています。
もっと詳しく知る →RF/マイクロ波回路における薄膜受動体 執筆者: Ron Demcko 要約: 最近まで、ほとんどのマイクロ波コンデンサは焼成多層セラミック技術に基づいていました。 このプロセスでは、目標の静電容量が得られるまで、高導電性の電極金属合金の層に低損失のセラミック誘電体を多層状に挟み込みます。 得られたスタックは、高温焼成プロセスでモノリシック構造に焼結されます。 このプロセスは、より大きな値の RF コンデンサに加えて、高出力コンデンサのニーズにも十分に応え続けます…
もっと詳しく知る →電気自動車用パワーコンデンサの進化 執筆者: Gilles Terzulli 要約: 電気自動車は広く使用されています。 人々がより環境に優しい個人交通手段を求める中、ハイブリッドカーは現在、私たちの道路でよく見かけるようになりました。電車、路面電車、バス、産業用トラックや日常的に使用される機器など、他にも商用および公共の電気自動車が数多くあります。 。 このような多種多様な電気自動車の実現を可能にする電子システムとコンポーネントは、DC リンク パワー コンデンサを含め、すべて大きな進化を遂げています。 電気自動車のコンデンサの目的は、リップル電流が電源に逆流するのを防ぎ、DC バス電圧の変動を平滑化することです。 コンデンサ
もっと詳しく知る →高温アプリケーション用コンデンサ 執筆者: Martin Barta | スラヴォミール・パーラ | Stanley P. Cygan 要約: 伝統的に、高温エレクトロニクスの主な市場はダウンホール石油およびガス産業です。 ただし、航空電子工学、自動車、その他の多くの産業には、高湿度や塵埃などの過酷な動作条件下での信頼性、衝撃や振動への耐性といった同じ重要な要件を共有するアプリケーションもあります。 抵抗とコンデンサは、あらゆる電子デバイスやシステムに遍在しています。 信頼性の高い高温、高価値のコンデンサが不足しているため、これらの新しいアプリケーションの成長はほぼ確実に制限されています。 アルミニウム電解コンデンサやフィルムコンデンサなど、現在市販されているほとんどのコンデンサ技術は、最大温度範囲が 125°C に制限されています。
もっと詳しく知る →過渡電圧サプレッサーへの多層アプローチ 執筆者: John Maxwell ニン・チャン | Allen Templeton 要約: 集積回路の改良により、速度が向上し、ESD 感度も向上しました。 新しいシステムでは、これまで以上に外部保護が必要ですが、表面実装技術の進歩と製品の小型化により、保護コンポーネントには厳しいサイズ制限が課されています。 セラミックの進歩により、過渡電圧サプレッサーを多層構造で構築できるようになり、電気的性能が向上し、同等のディスク構成よりもサイズが小さくなりました。 ツェナー ダイオード トランジェント サプレッサに近いクランプ電圧とピーク電流の性能は、SMT ディスク バリスタや SMT ツェナー ダイオード サプレッサの 1206 分の 3.2 である一般的な 1.6 (XNUMX x XNUMXmm) チップ サイズで実現されます。
もっと詳しく知る →高周波アプリケーション用の Accu-L 多層インダクタ 著者: Barry N. Breen | チャイム・ゴールドバーガー | Leonid Talalavsky 要約: 今日の電気通信業界は変化を迎えています。 携帯電話、PCN、GPS などの無線通信システムにおける電子回路の小型化と高周波の使用により、受動部品に対する新たな要求が生じています。 高周波インダクタは需要に追いついていません。 AVX は、薄膜技術に基づいた小型 (0805) 高周波 SMD インダクタを市場に出すことで、これらの要件に応えました。 この記事では、高周波インダクタの基本概念と、そのような低値のインダクタがどのように測定および特性化されるかを説明します。 ここでも、高周波設計者のニーズとの間には遅れが生じます。
もっと詳しく知る →基本的なタンタル コンデンサ技術 執筆者: John Gill 要約: この文書では、固体タンタル コンデンサの製造に使用される一般的な製造技術について説明します。 この文書の目的は、一般の人に現在のタンタル技術を理解してもらうことです。
もっと詳しく知る →電解技術に代わるフィルム技術 著者: Gilles Terzulli | Billy W. Peace 要約: 1980 年以来、金属化プラスチック フィルムとそれらのフィルム誘電体上の金属化のさまざまなセグメントの組み合わせを使用して、DC フィルタ コンデンサに大きな改良が加えられてきました。 ここ数年で体積と重量は 3 ~ 4 分の 600 に削減されました。 現在、フィルムメーカーはより薄いフィルムを開発し、メタライゼーションで使用されるセグメント化技術を改良しており、このようなコンデンサの改良に非常に役立っています。 非ガス含浸設計を使用すると、1200 VDC ~ 1200 VDC の電圧範囲を電解コンデンサよりもフィルム コンデンサでより経済的にカバーできます。 用途に応じて、XNUMX VDC 以上、植物油充填バージョン
もっと詳しく知る →AVX TWA シリーズ湿式タンタル コンデンサ DSCC 93026 以降 著者: Brian Brunette 要約: 湿式タンタル コンデンサは、体積効率と高い信頼性が不可欠な要件である高エネルギー貯蔵用途で長年使用されてきました。 この論文では、より高い効率とより高い信頼性のコンデンサ設計を可能にし、アプリケーションの機能を拡張する次世代の高 CV (静電容量/電圧) 湿式タンタル技術について説明します。
もっと詳しく知る →薄膜コンデンサとセラミックコンデンサのエネルギーおよび電力処理能力 執筆者: Ben Smith 要約: セラミックコンデンサとシリコンコンデンサの両方の電力およびエネルギー能力を決定する上で、不確実性と誤解が広がり続けています。 今日のシステムはますます厳しい要件にさらされるため、設計者は、使用されるコンポーネントが設計構成を決定する多くの状況に直面しています。 この文書では、電力とエネルギーに耐えるコンデンサの能力に関連する概念について説明します。 理論モデルと経験モデルの両方が開発され、設計ガイドラインを提供するために使用されます。
もっと詳しく知る →風力発電アプリケーションにおける電解技術に代わるフィルム技術 著者: Gilles Terzulli 要約: アルミニウム電解コンデンサは、最新の風力エネルギーアプリケーションで必要とされる高電圧電力システムの設計者にとって深刻な課題を提示しています。 対照的に、フィルム技術は、平均寿命、環境性能、電力処理能力を大幅に向上させます。
もっと詳しく知る →軍事および航空宇宙アプリケーションにおけるランド グリッド アレイ (LGA) 低インダクタンス コンデンサの利点 執筆者: Sonja Brown 要約: 現代の軍事および航空宇宙設計におけるランド グリッド アレイ (LGA) コンデンサと優れた低インダクタンス性能の利点。
もっと詳しく知る →多層有機 (MLO™) コンデンサの誘電吸収 執筆者: Edgardo Menendez 要約: 誘電吸収 (DA) のあるコンデンサは、コンデンサが完全に放電した後でも、電荷の一部を回復します (図 1 を参照)。 (参照 2) これはパーセンテージで表され、放電および電荷回復後の測定電圧を最初に印加された最大電圧で割った値に基づいています (式 1 を参照)。
もっと詳しく知る →