フィルム技術

技術記事: DC-DCコンバータアプリケーション用の表面実装コンデンサ

技術記事: DC-DCコンバータアプリケーション用の表面実装コンデンサ

DC-DC コンバータ アプリケーション用の表面実装コンデンサ 執筆者: 畑 直隆 要約: タンタル、ポリマー、セラミック、フィルム、およびアルミニウムのコンデンサは、それぞれ異なる動作特性と性能特性を備えています。 DC-DC コンバータを設計するときに適切なコンデンサを選択するには、これらの違いを注意深く理解する必要があります。電源への高電圧フロントエンド接続は通常アルミニウム コンデンサに依存しますが、中間降圧電圧では体積効率を利用するためにタンタルやセラミック ファミリが使用されることがよくあります。最終負荷デカップリングおよびバイパス コンデンサは、通常、セラミックおよびフィルム ファミリに含まれています。表面実装 (SMD) コンデンサは、さまざまな電圧耐性、バルク容量、寄生デバイス特性を実現するために、いくつかの異なる技術を使用して構築できます。図 1 に示すように、

もっと詳しく知る

技術記事: パワーフィルムコンデンサの制御された自己修復

技術記事: パワーフィルムコンデンサの制御された自己修復

パワーフィルムコンデンサの制御された自己修復 執筆者: Kevin Cho 要約: 電車や太陽光発電網などの高電圧、高エネルギーの用途では、コンデンサの安全性と信頼性が最も重要です。 壊滅的な故障とそれに伴う爆発や火災は容認できません。 同様に重要なのは、サービス寿命と稼働時間を最適化するための予測可能性が、製品の成功にとって非常に重要です。 制御された自己修復機能を備えたフィルム コンデンサは、これらの課題に対する理想的な解決策であり、さまざまなサイズと技術仕様で入手できます。 このホワイトペーパーでは、フィルム コンデンサのいくつかの明確な利点と金属化フィルム コンデンサの自己修復特性を検討する前に、アルミニウム電解コンデンサと金属フィルム コンデンサの違いについて説明します。

もっと詳しく知る

技術記事: 熱シミュレーションを使用した金属フィルム コンデンサの寿命の予測

技術記事: 熱シミュレーションを使用した金属フィルム コンデンサの寿命の予測

熱シミュレーションを使用した金属フィルム コンデンサの寿命の予測 執筆者: Youssef Laamimat 要約: 電気自動車 (EV) などの高出力アプリケーションでは、特定のフォーム ファクターでのエネルギー需要を満たすためにカスタマイズされた金属フィルム コンデンサが必要になることがよくあります。これらのコンデンサは、時間の経過とともにバルク静電容量の強い温度依存性を示し、これが総耐用年数を直接制限します。スペース要件を最小限に抑えながら寿命を最大化するには、設計プロセスの一部として正確な熱シミュレーションを組み込み、最適化され均一に分散された発熱を確保することが重要です。

もっと詳しく知る

フィルムコンデンサにおける最先端の AVX テクノロジー

フィルムコンデンサにおける最先端の AVX テクノロジー

フィルム コンデンサにおける最先端の AVX テクノロジー 著: 錦織 正人 要約: 20 世紀半ばのプラスチックの出現により、フィルム コンデンサは従来の紙ベースの設計を超える技術的進歩として導入されました。 フィルムコンデンサは、複数の金属電極を分離する誘電体として薄いプラスチックフィルムを使用します。 電極はフィルム上に直接蒸着されるか (メタライゼーション)、別個の金属箔から構築されます。 プラスチック金属サンドイッチはボビンに巻き付けられ、端子接触層が堆積されて個々のコンデンサ層のすべてが効果的に並列接続されます。

もっと詳しく知る

電気自動車用パワーコンデンサの進化

電気自動車用パワーコンデンサの進化

電気自動車用パワーコンデンサの進化 執筆者: Gilles Terzulli 要約: 電気自動車は広く使用されています。 人々がより環境に優しい個人交通手段を求める中、ハイブリッドカーは現在、私たちの道路でよく見かけるようになりました。電車、路面電車、バス、産業用トラックや日常的に使用される機器など、他にも商用および公共の電気自動車が数多くあります。 。 このような多種多様な電気自動車の実現を可能にする電子システムとコンポーネントは、DC リンク パワー コンデンサを含め、すべて大きな進化を遂げています。 電気自動車のコンデンサの目的は、リップル電流が電源に逆流するのを防ぎ、DC バス電圧の変動を平滑化することです。 コンデンサ

もっと詳しく知る

電解技術に代わるフィルム技術

電解技術に代わるフィルム技術

電解技術に代わるフィルム技術 著者: Gilles Terzulli | Billy W. Peace 要約: 1980 年以来、金属化プラスチック フィルムとそれらのフィルム誘電体上の金属化のさまざまなセグメントの組み合わせを使用して、DC フィルタ コンデンサに大きな改良が加えられてきました。 ここ数年で体積と重量は 3 ~ 4 分の 600 に削減されました。 現在、フィルムメーカーはより薄いフィルムを開発し、メタライゼーションで使用されるセグメント化技術を改良しており、このようなコンデンサの改良に非常に役立っています。 非ガス含浸設計を使用すると、1200 VDC ~ 1200 VDC の電圧範囲を電解コンデンサよりもフィルム コンデンサでより経済的にカバーできます。 用途に応じて、XNUMX VDC 以上、植物油充填バージョン

もっと詳しく知る

風力発電用途で電解技術に代わるフィルム技術

風力発電用途で電解技術に代わるフィルム技術

風力発電アプリケーションにおける電解技術に代わるフィルム技術 著者: Gilles Terzulli 要約: アルミニウム電解コンデンサは、最新の風力エネルギーアプリケーションで必要とされる高電圧電力システムの設計者にとって深刻な課題を提示しています。 対照的に、フィルム技術は、平均寿命、環境性能、電力処理能力を大幅に向上させます。

もっと詳しく知る