GEO NB-NTNハイブリッド接続向けIoTデバイスの最適化 共同執筆:Telefonica Germany、Viasat、Skylo 概要:技術革新の導入には常にリードタイム、つまり業界が新しい機能をどのように活用し、実用的で収益性の高い製品やサービスに統合するかを理解するための「学習曲線」が伴います。このホワイトペーパーでは、IoTデバイスを狭帯域非地上ネットワーク(NB-NTN)向けに設計および最適化するための技術的側面を紹介します。これは、地上の狭帯域IoT(NB-IoT)プロトコルを適応させ、遠隔地にある制約のあるIoTデバイスを軌道上衛星を介して地上セルラーネットワークに接続するための標準化された5Gテクノロジーです。特に、静止軌道(GEO)衛星と地上ネットワークを介した通信を目的としたサービスに焦点を当てています。
もっと詳しく知る →アンテナ
小型セラミック チップ アンテナによって実現される IoT 衛星接続 – ケーススタディ 執筆者: Maria El Bacha および Carmen Redondo (KYOCERA AVX) | Brett Collis (EchoStar Mobile) 要約: 衛星通信に対する従来の認識は、一方向通信を促進する大きなアンテナのイメージを思い起こさせることがよくあります。しかし、IoT 衛星テクノロジーの進化により、双方向通信とコンパクトな組み込みアンテナが実現可能になり、遠隔地や困難な環境での接続に革命をもたらしました。このペーパーでは、衛星を介した EchoStar Mobile LoRaWAN® の機能を調査し、双方向通信の可能性と、IoT デバイス内での KYOCERA AVX 小型チップ組み込みアンテナの統合の可能性を強調します。ケーススタディを通じて、実際のアプリケーションにおけるこのアンテナ ソリューションの機能と有効性を実証し、IoT 衛星の進歩におけるその役割を示します。
もっと詳しく知る →レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS): RF アプリケーションの動作原理と利点 著: Youssef Laamimat 要約: 電子デバイスの普及の拡大は、多くの業界や市場に課題をもたらしています。 より軽量でよりコンパクトなコンポーネントに対する業界のニーズに応えるため、LDS は優れた選択肢として際立っています。 さらに、プロトタイプの生産が加速され、市場投入までの時間が短縮されます。 Laser Direct Structuring (LDS) テクノロジーは、無数の基板上に複雑な 3D 回路を作成するための合理化された効率的なプロセスを提供する革新的なアプローチです。 LDS テクノロジーは、より多くのカーブが必要な場合、または使用できる 3D ボリュームが少ない場合に最適です。 アンテナなどの RF アプリケーションでは、これにより非常に複雑な設計の製造が可能になり、デバイスの外側にアンテナを設置するための組み立てコストが削減されます。
もっと詳しく知る →アクティブ バンド スイッチング ソリューション 執筆者: Alessandro Beretta 要約: 今日の新規ワイヤレス アプリケーションでは、複数の周波数帯域のサポートがますます必要になっています。ラップトップから携帯電話、ウェアラブルに至るまで、デバイスはあらゆる携帯電話、Bluetooth™、GSM、RFID、またはその他のネットワークに接続することが期待されています。こうした期待により、アンテナ設計に関しては、従来の設計と比較して課題が生じます。最も単純なソリューション (アプリケーションで必要な周波数帯域ごとに個別のアンテナを使用する) では、追加の物理スペースが必要になります。しかし、これは最終的には、より多くの帯域幅を提供しながら、より小規模なソリューションを好む業界のトレンドと衝突します。
もっと詳しく知る →今日の世界では接続性が重要であり、市場のデバイスは最高のパフォーマンスを実現するために強力な信号強度を必要とします。 アンテナの統合は、既製の製品であっても、高度にカスタマイズされたソリューションであっても、簡単ではないため、後から考えるべきではありません。
AVX アンテナ設計チームは、アンテナ設計やアンテナ統合プロセスをできるだけ早い段階で、理想的には製品設計と無線モジュールの選択中に検討することを強く推奨します。無線機とアンテナが完全に一致することで、すべてのワイヤレス接続のニーズが確実に満たされます。
もっと詳しく知る →