DC-DC コンバータ アプリケーション用の表面実装コンデンサ 執筆者: 畑 直隆 要約: タンタル、ポリマー、セラミック、フィルム、およびアルミニウムのコンデンサは、それぞれ異なる動作特性と性能特性を備えています。 DC-DC コンバータを設計するときに適切なコンデンサを選択するには、これらの違いを注意深く理解する必要があります。電源への高電圧フロントエンド接続は通常アルミニウム コンデンサに依存しますが、中間降圧電圧では体積効率を利用するためにタンタルやセラミック ファミリが使用されることがよくあります。最終負荷デカップリングおよびバイパス コンデンサは、通常、セラミックおよびフィルム ファミリに含まれています。表面実装 (SMD) コンデンサは、さまざまな電圧耐性、バルク容量、寄生デバイス特性を実現するために、いくつかの異なる技術を使用して構築できます。図 1 に示すように、
もっと詳しく知る →アルミコンデンサ
LED 照明用アルミニウム コンデンサ 執筆者: Raul Wang 要約: LED 照明は比較的高価ではありますが、白熱灯、蛍光灯、およびハロゲン電球と比較した場合、信頼性が高く、設定可能性が高く、同じ光出力に対して使用する電力が大幅に少なくなります。
もっと詳しく知る →三相 BLDC モーター コントローラーでのアルミ電解コンデンサの使用 執筆者: Ron Demcko | Slavomir Pala 要約: 産業用制御システムとロボット工学の用途は、コストと品質にプラスの影響を与えるため、急速に拡大しています。 このペーパーでは、ブラシレス DC モーター (BLDC) モーター コントローラーおよびドライブの電力品質を向上させる出力フィルター コンデンサーとしてのアルミニウム電解コンデンサの役割について説明します。 アルミ電解コンデンサは、モーターに正確な駆動電圧を供給するために使用できます。 これにより、システムの信頼性とパフォーマンスが向上します。 研究対象となるケースは、定格速度 3rpm、定格トルク 24 Nm の 30 相 4000V / 0.072 ワット BLDC モーターです。
もっと詳しく知る →アルミニウム電解コンデンサをタンタルまたはセラミックコンデンサに置き換える 執筆者: Teddy Won 要約: すべてのコンデンサと同様、電解コンデンサ (E-cap) は、誘電体に印加される電圧を使用して電界にエネルギーを蓄積する原理に基づいています。 この論文では、電解液の基本的な構造と特性について説明し、回路で使用するための代替品を示します。
もっと詳しく知る →小型スイッチング電源の出力フィルタコンデンサとしてのタンタルポリマーとアルミニウムポリマーの性能 執筆者: Ron Demcko | アシュリー・スタンツィオーラ | Daniel West 要約: エンジニアは、小型スイッチング電源の出力フィルタ「バンク」に MLCC が存在するアプリケーションにおいて、アルミニウム ポリマー コンデンサをタンタル ポリマー コンデンサに変換する際の衝撃性能に疑問を抱いています。 設計者が設計においてタンタルポリマーコンデンサに変換する理由は、長期的な信頼性と安定性から、可用性と納期、そして企業固有の設計ガイドラインまで多岐にわたりました。 この調査は、設計におけるタンタル ポリマー コンデンサの互換性を元のアルミニウム ポリマー コンデンサと比較することを目的としています。 収集されたデータは、使用率の高いデバイスで測定された出力電圧リップルです。
もっと詳しく知る →