新しい LP シリーズ フィルタは、最大高さ 2816 mm の小型 1 チップ サイズを特徴とし、低い挿入損失と極めて急峻な減衰を示し、複数の周波数帯域にわたる無線アプリケーションで優れた高周波性能を発揮します。サウスカロライナ州ファウンテン イン (23 年 2017 月 15 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、512 MHz から 1,800 MHz にわたる高周波無線アプリケーションで低い挿入損失と極めて急峻な減衰を示す、2816W 高性能ローパス統合薄膜 (ITF) SMD フィルタの新シリーズをリリースしました。最大高さプロファイル 1 mm の小型 XNUMX チップ サイズと、薄膜多層技術に基づく堅牢な構造を特徴とし、信頼性の高い自動組み立て用に設計されています。
もっと詳しく知る →製品 – 最新情報
新しい 58-9296 シリーズ シングル ポジションの垂直ポーク ホーム コネクタは、垂直終端と限られた基板スペースを備えた 18AWG の大量アプリケーション (電源、LED ドライバ、産業用モータ制御など) における手作業のはんだ付けに代わる、信頼性が高く、コンパクトでコスト効率に優れた初の代替品です。サウスカロライナ州ファウンテン イン (17 年 2017 月 18 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、安価だが非常に不安定な手作業のはんだ付けプロセスと、高価だが非常に信頼性の高い XNUMX ピース コネクタ システムとの間のギャップをうまく埋めることができる初の垂直コネクタをリリースしました。垂直終端と限られた基板スペースを備えた XNUMXAWG の大量アプリケーション (電源、LED ドライバ、産業用モータ制御など) における XNUMX ピース コネクタ システム。手作業のはんだ付けプロセスに効果的に対抗できるように慎重にツール化されています。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン(12年2016月202日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるAVX Corporationは、新しいケースサイズ、静電容量値、および定格電圧、より高い最大動作温度、湿度の高い環境での性能強化、MIL-STD-XNUMX機械的衝撃および振動認定、および信頼性の向上により、TCRシリーズのプロフェッショナル導電性ポリマーチップコンデンサを拡張およびアップグレードしました。AVXの堅牢な導電性ポリマー電極技術(その材料、構造、および処理は最大限の安定性のために最適化されています)に基づいて、TCRシリーズのコンデンサは、通信、産業、および航空電子工学業界全体のDC/DCコンバータアプリケーションで信頼性の高い長寿命のパフォーマンスを提供し、推奨される使用条件下では、従来のSMD電解コンデンサよりも無害な故障モードを示します。「当社の
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン(8年2016月12日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーであるAVX Corporationは、新しい高信頼性TCSシリーズCOTS Plusポリマー固体電解マルチアノードチップコンデンサをリリースしました。通信、産業、航空電子機器の要求の厳しい長寿命DC/DCコンバータアプリケーション向けに設計されたTCSシリーズコンデンサは、導電性ポリマー電極を備えた並列コンデンサセグメントを0.1つのパッケージにまとめた堅牢な設計が特徴です。頑丈な構造と最適化されたアノード設計と材料を組み合わせたCOTS Plus TCSシリーズは、非常に低いESR値(470mΩ)、低いリーク電流(1000CV)、高い体積効率(静電容量定格はXNUMXµFからXNUMXµF)、高周波静電容量保持、安定したパフォーマンス特性、推奨される条件下での従来のSMD電解コンデンサよりも安全な故障モードを実現します。
もっと詳しく知る →京セラコネクタプロダクツの堅牢で多用途な6808シリーズFPCコネクタは、バッテリー、電源、ロボット、小型電気モーターなどの用途に最適で、業界で唯一の超小型フリップロックFPCで、両面コンタクトと4Aの定格電力を備えています。サウスカロライナ州ファウンテンイン(14年2016月6808日) – 受動部品と相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、アメリカとヨーロッパにおける京セラ電子デバイスの唯一の正規サプライヤーであるAVXコーポレーションは、京セラコネクタプロダクツの高電流、ロープロファイル6808シリーズ直角FPCコネクタを発表しました。バッテリー、電源、ロボット、小型電子モーターなどの用途でFPC接続とバッテリー接続の両方に適したXNUMXシリーズは、業界初であり、現在唯一の
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン(7年2016月7361日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであるAVX Corporationは、導電性ポリマー電極を備えたJ-CAP™シリーズの導電性ポリマーコンデンサを拡張しました。このコンデンサは、市場で入手可能なSMTコンデンサの中で体積当たりのエネルギー(ジュール/cc)がすでに最高でしたが、新しいケースサイズといくつかの改善されたエネルギー定格が追加されました。現在、高さ15mmの大型1.5-38.8ケースで提供され、薄型SMD設計で業界をリードする最大XNUMXmJを供給できるJ-CAPシリーズのコンデンサは、推奨使用条件下で良性の故障モードを示す導電性ポリマー電極と、小型で薄型のケースで高い体積効率と低消費電力を実現するタブ下端子を備えています。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン(2 年 2016 月 5 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、スーパーキャパシタ モジュールの新シリーズをリリースしました。直列接続された円筒形の電気化学二重層スーパーキャパシタで構成される新しい SCM シリーズ スーパーキャパシタ モジュールは、現在 5.4 つの定格電圧(0.47V および 7.5V)で提供されており、高容量値(20F ~ 4F ±300% 許容誤差)、低 ESR(1,000KHz で 2mΩ ~ 1,000mΩ)、低リーク(1µA ~ 5.6µA)、高エネルギー密度(50,000 ~ XNUMXWh/kg)、長寿命性能(XNUMX 回以上のサイクル)など、最適なパルス電力処理特性を備えています。信頼性の高いホールドアップ、エネルギー ハーベスティング、およびパルス電力ソリューションを提供するように設計された SCM シリーズ モジュールは、単独で使用することも、一次電池または二次電池と組み合わせて使用して、長時間の電力供給を提供することもできます。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (31 年 2016 月 2.7 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、円筒形電気化学二重層スーパーキャパシタの新シリーズをリリースしました。 1Vの定格で、高静電容量値(3,000F~0.16F)、低ESR(200KHzで1,000mΩ~6mΩ)、低リーク(5,800μA~1.2μA)、高エネルギー密度(5.6~50,000Wh/kg)、新しい SCC シリーズ スーパーキャパシタは、長寿命性能 (6.3 サイクル以上) を備え、優れたパルス電力処理特性を示し、単独で使用することも、一次電池または二次電池と組み合わせて使用することもでき、必要に応じてバックアップ時間の延長、バッテリ寿命の延長、瞬間的なパルス電力を提供します。 。直径 60mm ~ XNUMXmm、ケース長さの幅広いケース サイズをご用意しています。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (26 年 2016 月 0.4 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、クラス最高の性能を備えた薄型ローパス フィルターの新シリーズをリリースしました。 AVX の特許取得済みで実証済みの多層有機 (MLO®) 高密度相互接続技術に基づいた新しい LP シリーズ MLO ローパス フィルターは、高誘電率と低損失材料の組み合わせを利用して、次のような多層積層型受動デバイスの製造を可能にします。高い体積効率、高いQ、優れた電気的性能を備えたインダクタとコンデンサ。広い周波数範囲 (6.5GHz – 0.55GHz) といくつかの無線規格の両方をサポートするように設計された LP シリーズ ローパス フィルターは、高さ XNUMXmm の超低プロファイルを特徴とし、優れた分離性、低ノイズ性を示します。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (10 年 2016 月 5236 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーであり、南北アメリカおよびヨーロッパにおける京セラ電子デバイスの唯一の認定サプライヤーである AVX Corporation は、京セラ コネクタの 33 シリーズ µSIM メモリ カード コネクタを発表しました。製品。シングル カード バージョンとデュアル カード バージョンの両方で利用可能で、どちらも共通の PCB レイアウトを共有し、同等のコネクタよりも 16% 多い信号ピン (シングルでは 5236 本、ダブルでは 0.7 本) を備えています。XNUMX シリーズ コネクタは、シェル ガイド メカニズムを備えており、カードの誤挿入や不要な取り出しを防止し、スマートフォンやタブレット PC などのモバイル電子機器での µSIM カードの安全な動作を可能にします。最小ピッチXNUMXmmのコンパクトかつ薄型。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (6 年 2016 月 750 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、挿入損失が低く、非常に優れた性能を発揮する新しい 0805MHz 746 高性能ローパス集積薄膜 (ITF) SMD フィルターをリリースしました。モバイル通信システム、マイクロセルおよびピコセル基地局、衛星テレビ受信機、全地球測位システム (GPS)、車両位置情報システム、および無線大エリア ネットワーク (LAN) など、756 MHz ~ 750 MHz にわたる高周波無線アプリケーションでの急激なロールオフ。薄膜多層技術に基づいた新しい 0805MHz LP シリーズ フィルタは、優れた高周波性能を実現し、超小型 XNUMX チップ サイズと信頼性の高い自動アセンブリのための堅牢な構造を備えています。 「ワイヤレス システム エンジニアは、当社のような高度な電子コンポーネントに依存しています。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (22 年 2016 月 26 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、実証済みのデュアル機能 TransFeed™ および TransFeed Automotive シリーズ バリスタに新しい 0805VDC 部品を追加し、シリーズの最高レベルの EMI を拡張しました。 /RFI フィルタリングと双方向 ESD 保護機能は、自動車、電源、コンピュータ、医療機器、スマートフォン、マルチメディア アドオン カード、バーコード スキャナ、リモート端末、トランシーバ、テスト機器など、さらに幅広いアプリケーションに利用できます。 TransFeed および Transfeed Automotive シリーズ多層バリスタ (MLV) は、AVX の堅牢な TransGuard® TVS デバイスの最も有益な電気特性と実績のあるフィードスルー コンデンサの特性を組み合わせた過渡電圧抑制 (TVS) デバイスです。他の TVS よりも高速な一時的なイベント
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (8 年 2016 月 6411 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーであり、南北アメリカおよびヨーロッパにおける京セラ電子デバイスの唯一の認定サプライヤーである AVX Corporation は、2 シリーズ PCI Express® M.2 コネクタを発表しました。京セラコネクタプロダクツ®から。 Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) によって開発された新しい M.6411 仕様と互換性のある 3 シリーズ PCI Express コネクタは、3.0 枚のカードで高速信号整合性を備えた複数の機能をサポートし、ノートブックの薄型化と軽量化に効果的に貢献します。 Ultrabook™ やタブレット PC などのモバイル コンピューター。 Wi-Fi、Bluetooth®、ソリッド ステート ドライブ (SSD)、全地球航法衛星システム (GNSS)、ニアフィールド向けの高速かつ高整合性の PCIe Gen 3.0、USB XNUMX、SATA XNUMX 信号伝送をサポートするように設計されています。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2016 月 2.9 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、低挿入損失と低挿入損失を示す新しい 0805GHz 1.7 高性能ローパス集積薄膜 (ITF) SMD フィルターをリリースしました。移動体通信システム、マイクロセルおよびピコセル基地局、衛星テレビ受信機、全地球測位システム (GPS)、車両位置情報システム、無線広域ネットワークなどの高周波 (2.9GHz ~ 2.9GHz) 無線アプリケーションにおける非常に急激なロールオフ(LAN)。 薄膜多層技術に基づいた新しい 0805GHz フィルタは、優れた高周波性能を実現し、超小型 XNUMX チップ サイズと信頼性の高い自動組み立てのための堅牢な構造を備えています。 「ワイヤレス エレクトロニクス エンジニアは、より小型の最終製品を作成するという課題に常に挑戦しており、
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテンイン (25 年 2016 月 70 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、高電流コプレーナ PCB 嵌合用のロープロファイル 9159-5 シリーズ シングル 70 ピース コンタクトにロック プラグを追加しました。完全な 9159A をサポートできる業界最小のプロファイルを提供するアプリケーションです。 AVX の革新的で堅牢かつコスト効率の高い STRIPT™ 絶縁体レス シングル コンタクト ソリューションのポートフォリオに新たに追加された新しい 9159-XNUMX シリーズ ロッキング プラグ コンタクトは、高価な熱接着剤、信頼性の低い手はんだ付け、および接着剤を効果的に置き換える確実なラッチ機構を備えています。低コストのリニア LED 照明における大型の遮光コネクタや、その他のさまざまな商用および産業用コプレーナおよび拡張カード アプリケーションに使用されます。 AVX の市場で実績のある XNUMX シリーズ金メッキベリリウム銅 (BeCu) スプリング接点をベースとしています。
もっと詳しく知る →サウスカロライナ州ファウンテン イン (18 年 2016 月 2011 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、その革新的なシングル コンタクト テクノロジーの名前を変更しました。 XNUMX 年初めにネイキッド コネクタ テクノロジーとして市場に導入された AVX の幅広い堅牢な絶縁体のないシングル コンタクトは、現在 STRIPT™ コネクタとして販売される予定です。 STRIPT コネクタは、UL 認定のシングル コンタクトであり、プラスチック絶縁体に必要な追加スペースや組み立てコストを必要とせずに、完全なコネクタ ソリューションと同じ性能を実現し、手はんだ付けと XNUMX ピースおよび XNUMX ピースのコネクタ ソリューションの間のギャップを効果的に埋めます。 AVX が先駆けた独自の基板対基板 (BTB) および電線対基板 (WTB) のシングルコンタクト設計に基づいており、プレミアムベースコンタクト材料で構築された STRIPT コネクタにより、エンジニアは厳しい要求を満たすことができます。
もっと詳しく知る →