新しい UL 認定の 9296-400 シリーズ水平ポケホーム コネクタは、18 ~ 26AWG ワイヤとしては業界で最も低い高さのプロファイルを備え、直径 1 mm のジャンパー ピンとも嵌合でき、1 mm ピッチで 6 ~ 4 ピンが利用可能で、定格は最大 600VAC/DC、10A、130°C です。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (7 年 2022 月 9296 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい UL のリリースにより電線対基板コネクタの製品ラインを拡大しました。 -承認済みの400-4シリーズ9296mmピッチ水平ポケホームコネクタ。 新しい 400-18 シリーズ コネクタは、ディスクリート 26 ~ 1AWG 単線またはより線、または直径 XNUMX mm のジャンパー ピンを迅速、簡単、コスト効率に優れ、信頼性の高い基板終端できるように設計されています。
もっと詳しく知る →製品 – 最新情報
新しいファインピッチ 9155-020 シリーズ基板対基板バッテリ コネクタは、9155 シリーズ製品ファミリを完成させ、現在市場で入手可能な標準バッテリ コネクタの最も幅広い選択肢として京セラ AVX の実証済みのバッテリ コネクタ ポートフォリオをさらに確立します。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (23 年 2022 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、基板対基板用バッテリー コネクタの実績あるポートフォリオをさらに拡大しました。医療、産業、ネットワーク用途向けに設計された新しいファインピッチ コネクタ シリーズのリリースにより、バッテリ パック統合アプリケーションに対応します。 現在市場で入手可能な標準バッテリ コネクタの最も幅広い選択肢を既に提供しているこの製品ポートフォリオに新たに追加されたのは、
もっと詳しく知る →新しいアンテナ バンド スイッチング評価ボードは、家庭用電化製品、IoT、産業用の広範な低周波および高周波 RF アプリケーション向けに、デバイス設計の反復回数を削減し、精度を向上させ、製品の市場投入までの時間を短縮するように設計されています。 、医療、組み込みシステム、ユーティリティ市場。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2022 月 2022 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、アンテナバンドスイッチング性能をテストするための業界初の評価ボードを CES 1004795 で発表します。ラスベガス。 新しいアンテナ バンド スイッチング評価ボード (646-EC01-4) は、組み込みユニバーサル ブロードバンド FR1004795 LTE/LPWA アンテナ (646)、Ether Switch & Tune™ チップセット (ECXNUMX) などの標準製品で構成されています。
もっと詳しく知る →新しい X9001748 シリーズ アンテナは実装を容易にし、市場投入までの時間を短縮し、ルーター、ゲートウェイ、アクセス ポイントにわたる低帯域および高帯域の屋内および屋外アプリケーション向けに最適化された高利得、高効率、高信頼性のパフォーマンスを提供します。スマートホームやテレマティクスまで。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (23 年 2021 月 67 日) – 高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである京セラ AVX コンポーネンツ コーポレーションは、IP2.4 定格の外部デュアルバンドの新シリーズをリリースしました。 5GHz および 9001748GHz アプリケーション向けに最適化された Wi-Fi アンテナ。 新しい X67 シリーズの外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナは、標準化されたすぐに使用できる RoHS 準拠の設計で、信頼性の高い屋外での動作を実現する IPXNUMX シーリングを備えており、高利得、高効率、高信頼性のパフォーマンスを提供します。さまざまなデバイス構成と周波数を備えた低帯域および高帯域アプリケーション
もっと詳しく知る →カテゴリ電圧で最大 150°C の動作温度定格を備えた新しい TCO シリーズ コンデンサは、AEC-Q200 要件を満たし、低 DCL および良性の故障モードを示し、低および中電力の自動車、産業、および用途に最適です。電気通信アプリケーション。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (16 年 2021 月 150 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、新しい TCO シリーズ高温自動車グレード ポリマー チップ コンデンサをリリースしました。これらは、カテゴリ電圧で最大 200 °C の動作温度に定格されており、受動部品の AEC-Q85 ストレス テスト認定要件を満たしており、85 °C、相対湿度 1,000%、定格電圧で最大 XNUMX 時間の安定した性能を保証します。 AVX の現場で実証済みの TCQ シリーズに基づく
もっと詳しく知る →AVX のすでに広範なコンデンサ製品ポートフォリオに 3 番目のコンデンサ タイプを追加するこれら 2021 つの新しいシリーズの表面実装アルミニウム チップ コンデンサは、XNUMX つの異なる電解技術を特長とし、競争力のあるコンパクトでコスト効率の高いフォーム ファクタで高 CV、低 ESR 性能を実現します。幅広い民生用および産業用電子機器アプリケーションでの使用に最適な、全く新しい高耐久性ソリューションを提供します。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、XNUMX つの異なる電解技術と XNUMX つの異なるアルミニウム コンデンサーの全製品をリリースしました。シリーズ。 この新しい表面実装アルミニウム チップ コンデンサ シリーズは、AVX のすでに広範なコンデンサ製品ポートフォリオに XNUMX 番目のコンデンサ タイプを追加します。
もっと詳しく知る →新しい SCP シリーズ PrizmaCap スーパーキャパシタは、SWaP に最適化されたバッテリー駆動の製品に最適で、利用可能なスーパーキャパシタ技術の中で最も広い動作温度範囲、SFF、角柱、EDLC >1F の中で最も高い静電容量とエネルギー密度を備えています。非常に軽量で薄型のパッケージです。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (1 年 2021 月 55 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、最高のパフォーマンスを提供するように設計された標準およびカスタム スーパーキャパシタの最高の新シリーズを発売しました。 SWaP に最適化されたバッテリー駆動の製品を多数取り揃えています。 新しい SCP シリーズ PrizmaCap™ スーパーキャパシタは、現在市場で入手可能なスーパーキャパシタ技術の中で最も広い動作温度範囲 (-90 °C ~ +3.5 °C)、最も高い静電容量 (15 ~ XNUMX °F) を備えています。
もっと詳しく知る →高性能の超広帯域マイクロ波およびミリ波 RF アプリケーション向けに最適化された新しい UBC 550Z、550U、および 550L シリーズ コンデンサは、堅牢でコンパクトな一体型の表面実装多層セラミック構造を備えており、超低挿入を実現します。損失、優れたリターンロス、フラットな周波数応答、高い再現性を備えています。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (20 年 2021 月 550 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカー兼サプライヤーである AVX Corporation は、信頼性と再現性を提供するように設計された新しい UBC 16 シリーズ超広帯域コンデンサをリリースしました厳しい動作要件を持つ超広帯域マイクロ波およびミリ波 RF アプリケーションで 70KHz ~ 550+GHz のパフォーマンスを実現します。 新しい UBC 550Z、550U、および XNUMXL シリーズ超ブロードバンド コンデンサは、最高級の材料で作られた頑丈でコンパクトな一体型表面実装多層セラミック構造を備えています。
もっと詳しく知る →10 ~ 470μF および 2.5 ~ 50V の静電容量と電圧定格を備えた 200 つの小型薄型ケース サイズで提供されるようになった AVX の AEC-Q2015 認定 TCQ シリーズ コンデンサは、200 年以来、幅広い要求の厳しいアプリケーションで現場で実証されており、 AEC-Q2,000 仕様で要求される動作寿命、125°C で 31 時間の 2021 倍です。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (200 年 2015 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、AEC-QXNUMX 認定の TCQ シリーズ車載用導電性製品を拡張および改良しました。ポリマー チップ コンデンサは、XNUMX 年以来、限られた基板スペースと困難な動作環境を伴う、要求の厳しい自動車、産業、電気通信の幅広いアプリケーションで現場で実証されています。このシリーズは現在 XNUMX つの新しい製品を提供しています。
もっと詳しく知る →新しい超小型SMTインダクタは、100MHzから2.4GHzまで優れた信頼性と性能を実現し、通信やネットワーキングなどのアプリケーションにおいて高Q、低DCR、±0.1nHまでの厳しいインダクタンス許容差、および最大10GHzまでのSRFを保証します。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (29 年 2021 月 0201 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、高周波 RF アプリケーション向けの超小型多層セラミック チップ インダクタの新シリーズをリリースしました。 。 新しい LCCI シリーズ インダクタは現在、0402 つの標準 EIA チップ サイズ (0603、XNUMX、および XNUMX) で提供されており、ほぼ例外なくサブミリメートル範囲の厳しい公差の物理的寸法と錫メッキ表面実装終端を備えており、高密度 PCB との互換性が可能です。そして宇宙でのリフローはんだ付け-
もっと詳しく知る →新しい超小型 W シリーズ組み込み型 Wi-Fi アンテナは、広範なクロスマーケット ワイヤレス アプリケーションで優れたネットワーク カバレッジを提供するように設計されており、PCB または FPC アンテナ テクノロジ、パフォーマンス強化フォームを備えたいくつかの標準シングルおよびデュアルバンド設計で利用できます。コーティング、およびさまざまな取り付けオプション サウスカロライナ州ファウンテン イン (21 年 2021 月 XNUMX 日) – 高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、組み込み Wi-Fi アンテナの新シリーズをリリースしました優れた信号感度を備えた、より小型で薄型のワイヤレス製品に対する着実に増加する市場の需要を満たすように設計されています。 新しい W シリーズ組み込み Wi-Fi アンテナは、超小型フォーム ファクタ、PCB または FPC アンテナ技術を備えた幅広い標準ソリューションを提供します。
もっと詳しく知る →高度な衛星通信技術と無線通信技術の組み合わせを活用した 698 つの新しいアンテナ シリーズは、小型で薄型のフォーム ファクタを備えており、過酷な環境での幅広い用途で使用できるように耐久性が高く、設計の柔軟性と高い信頼性が最適化されています。 -効率、 -5,920 ~ 7MHz のゲイン、およびコストと時間の節約。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (2020 年 XNUMX 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、イーサトロニクスが設計した広範な高性能、高信頼性の外部アンテナを発表しました。スペース、重量、性能の要件が厳しい、幅広い市場横断用途向けの標準化されたソリューションを即時に提供します。 XNUMX つのアンテナ シリーズは、耐久性が高く、小型で薄型のさまざまなフォーム ファクタを提供します。
もっと詳しく知る →新しい 9155-250 シリーズ バッテリー コネクタは、優れた電気的および機械的性能を提供し、医療、産業、ネットワーキング、家庭用電化製品の幅広い用途において高い動作温度と高い嵌合サイクルの両方に確実に耐えます。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (21 年 2020 月 9155 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、実証済みの基板対基板バッテリー コネクタの範囲を拡張しました。新しい 250-9155 シリーズの追加により、他の 5,000 ファミリと同様に、最大 9155 回の嵌合サイクルに耐える過酷な高温の医療、産業、ネットワーキング、および家庭用電子機器のアプリケーションにおいて、信頼性の高い電気的および機械的接続が提供されます。 新しい 250-3.6 シリーズ バッテリー コネクタは、高さ 94 mm、ハロゲンフリー、高温対応の UL0 V-XNUMX を備えています。
もっと詳しく知る →内蔵オンボードパッチアンテナは、市場横断的な小型化傾向に合わせて最適化された小型で薄型のフォームファクタを備えており、特許取得済みの絶縁型磁性ダイポール技術を活用して競合ソリューションよりも優れた性能を発揮し、1.5 ~ 2.4 のより高い効率、利得、分離、および指向性特性を提供します。 GHz では、リターンロスが改善され、干渉が最小限に抑えられます。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2020 月 XNUMX 日) – 先進的な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、次の用途に最適化された高性能、高効率のパッチ アンテナの広範なポートフォリオを発表しました。自動車、産業、ネットワーキング、医療、家庭用電化製品、エネルギー、輸送業界全体の無線アプリケーションにおける厳しい接続性と小型化の要件を満たします。 イーサトロニクスの組み込みオンボード パッチ アンテナは、小型で薄型のフォームファクタを備えており、グランド プレーンとキープアウト エリアの両方を削減します。
もっと詳しく知る →世界中のすべての主要な無線通信事業者と互換性のある新しい既製アンテナは、特許取得済みの IMD テクノロジーを備えた小型で薄型の FR4 フォームファクタ、グランド プレーンと禁止エリアの要件の削減、独立した調整機能、高効率、ゲイン、 & 絶縁、最小限の干渉、600 ~ 2,700 MHz の超広帯域カバレッジを提供 サウスカロライナ州ファウンテン イン (8 年 2020 月 1004795 日) – AVX Corporation は、高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーです。は、最大限の汎用性を実現するように設計された標準の既製ソリューションとして、新しい組み込みユニバーサル ブロードバンド LTE/LPWA アンテナ (XNUMX) をリリースしました。 新しいアンテナは、世界中のすべての主要な無線通信事業者およびさまざまな一般的な通信プロトコルと互換性があり、信頼性の高い超広帯域性能を備えた、より小型で薄型のアンテナに対する着実に増加する市場間需要に応えます。
もっと詳しく知る →欧州宇宙機関は、衛星、ミサイル、探査機などのミッションクリティカルな宇宙プログラムで使用するための TCS シリーズ COTS-Plus 超低 ESR ポリマー電解マルチアノード チップ コンデンサの供給を AVX に認定しました サウスカロライナ州ファウンテン イン (1 年 2020 月 3012 日) – AVX Corporation は、高度な電子部品と相互接続、センサー、制御、およびアンテナ ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーであり、欧州宇宙機関 (ESA) プログラムで使用するポリマー電解マルチアノード コンデンサーを供給する認定を受けた最初のメーカーです。 同社の実績のある TCS シリーズ COTS-Plus 固体ポリマー電解マルチアノード チップ コンデンサは、ランスクローンにある ESA 認定の AVX チェコ共和国施設で製造され、現在、欧州宇宙部品調整 (ESCC) 認定部品リスト (QPL) に掲載されています。 、詳細仕様 006/XNUMX、Space Components が推奨する
もっと詳しく知る →