TWD HTMC シリーズは、スーパーキャパシタに匹敵する非常に高い静電容量値で安定した高信頼性の性能を実現し、現在の EDLC スーパーキャパシタの仕様を超える、最大 175°C の過酷な高温環境で最大 10,000 時間動作できます。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2023 月 100 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、その TWD 高温最大容量に新しい 3mF/4V 定格を追加しました ( HTMC) シリーズ密閉シールおよびアキシャル リード DLA T2016 サイズ湿式タンタル コンデンサ。 25 年に初めて 10 つの定格 (50mF/6.3V および XNUMXmF/XNUMXV) で市場にリリースされた TWD HTMC シリーズは、スーパーキャパシタに匹敵する非常に高い静電容量値と、安定した高信頼性の長寿命を実現します。
もっと詳しく知る →製品 – 最新情報
新しい 9159-7X0 シリーズ 両端リニア カード エッジ コネクタは、過酷な環境の産業および照明用途において、高い電気的および機械的信頼性、高い信号整合性、および高い耐久性を実現します。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (11 年 2023 月 9159 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい 7-0X9159 シリーズ スプリング付き両端リニア カード エッジ コネクタをリリースしました。連絡先。 新しい 7-0XXNUMX シリーズは、リニア カード エッジ コネクタの KYOCERA AVX ポートフォリオに新たに追加された製品であり、堅牢なベリリウム銅スプリング コンタクト システムを初めて搭載しました。このシステムは、高い電気的および機械的信頼性、高い信号整合性、および信頼性を実現することが実証されています。過酷な環境用途での高い耐久性。 実績のあるスプリングコンタクトシステム
もっと詳しく知る →VCAS シリーズ多層バリスタ (自動車グレードのフレキシブル終端を備えた業界初の MLV) は、この種のバリスタとしては初めて、AEC-Q200 と VW80808 規格の両方にも適合しました。 新しい VW80808 認定により、自動車業界およびそれ以外の幅広い要求の厳しい高信頼性アプリケーションにおいて最適なパフォーマンスがさらに保証されます。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (5 年 2023 月 80808 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、いくつかの VCAS シリーズ多層バリスタ (MLV) が現在、 VW200 規格と AEC-Q2022 規格の両方に対応しています。 XNUMX 年 XNUMX 月に導入された VCAS シリーズ MLV は、自動車グレードのフレキシブル終端を備えた業界初の MLV であり、いくつかの
もっと詳しく知る →新しい NP0/C0G および X7R KGK シリーズ クラス X1/Y2 および KGH シリーズ クラス X2 の安全認定コンデンサは、小型のケース サイズで高い信頼性、安定性、静電容量を実現し、民生用および産業用デバイスでの幅広い採用を可能にする一連の世界的な認定を備えています。 。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (16 年 2023 月 1 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を構築するために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、最初の製品のリリースにより、商用表面実装 MLCC の広範なポートフォリオを拡大しました。安全性が認定されたMLCC、新しいクラスX2/Y2 KGKシリーズおよびクラスXXNUMX KGHシリーズ。 クラス X およびクラス Y の安全認定コンデンサは、サージや過渡現象から保護し、EMI フィルタリング、AC ライン フィルタリング アプリケーションを提供するように設計されています。 クラスXの安全性
もっと詳しく知る →新しい HP シリーズ フィルタは、無線 LAN、衛星 TV 受信機、車両位置情報システム、基地局、地上および移動体通信システムなど、スペースに制約のあるマイクロ波および RF アプリケーションにおいて、信頼性が高く再現性のある高周波性能を提供します。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、電気通信、自動車、家庭用電化製品、軍事市場におけるスペースに制約のあるさまざまなマイクロ波および RF アプリケーションで優れた高周波性能を発揮します。 新しい HP シリーズ ハイパス薄膜フィルタは、実証済みの多層統合薄膜技術に基づいており、RF パラメータと
もっと詳しく知る →LP シリーズ MLO ローパス フィルター、HF シリーズ MLO ハイパス フィルター、および BP シリーズ MLO バンドパス フィルターは、標準のシリコン フィルターやセラミック フィルターよりも常に優れた性能を発揮し、RF 設計エンジニアがより小型でより高性能なエレクトロニクスに対する持続的な市場の需要を満たすのに役立ちます。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (31 年 2023 月 XNUMX 日) – 京セラ AVX は、技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーであり、設計と現場での実証済みの XNUMX つの多層有機 (MLO) フィルター シリーズを提供しています。さまざまな RF アプリケーションでクラス最高のパフォーマンスを実現します。 LP シリーズ MLO ローパス フィルタ、HF シリーズ MLO ハイパス フィルタ、および BP シリーズ MLO バンドパス フィルタは、京セラ AVX の特許取得済み MLO 高密度相互接続技術に基づいた薄型パッシブ デバイスです。 このテクノロジーには、
もっと詳しく知る →新しい 9296-11X シリーズ STRIPT™ 垂直ポークホーム スルーボード コンタクトは、貴重なコストとスペースの節約を提供し、設計の柔軟性をサポートし、12 ~ 18AWG の単線およびより線を確実に終端します。 理想的なアプリケーションには、機械制御、建物制御、LED 照明、家電製品などがあります。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2023 月 9296 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい 11-12X シリーズ STRIPT™ 垂直ポークホーム スルーボードをリリースしました。 18 ~ 9296AWG ワイヤ用のコンタクト。 新しい 11-10X シリーズ垂直スルーボード コンタクトは、ユーザーフレンドリーなポケホーム コンタクトおよびコネクタの同社のポートフォリオをさらに拡大します。 この追加により、ポートフォリオは合計 9296 シリーズとなり、そのうちの 000 つ (このシリーズと XNUMX-XNUMX シリーズ コンタクト) がサポートできるようになりました。
もっと詳しく知る →新しいスーパーキャパシタ モジュールは、非常に高い静電容量、非常に低い ESR、高効率、高電力密度、および優れたパルス電力処理特性を示し、産業、エネルギー、電気通信、自動車におけるホールドアップ、環境発電、およびパルス電力アプリケーションに最適です。 、運輸、医療業界。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (15 年 2023 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい SCM シリーズ二層直列接続電気化学スーパーキャパシタ モジュールをリリースしました。 新しい SCM シリーズ直列接続スーパーキャパシタ モジュールは、単独で使用することも、一次電池または二次電池と組み合わせて使用することもでき、電池寿命とバックアップ時間を延長したり、ホールドアップ、環境発電、およびパルス電源アプリケーションで瞬間的な電力パルスを提供したりすることができます。
もっと詳しく知る →新しい高性能の電圧制御 KOV および KLN シリーズ OCXO は、周波数制御ソリューション業界での 90 年以上の経験に裏打ちされた最新のレイアウト トポロジーと堅牢な設計を採用し、さまざまなネットワーキング、産業、医療、その他の分野で優れたパフォーマンスを提供します。試験および測定、軍事、航空宇宙、石油およびガスの用途。 京セラ AVX は、技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーであり、同社初の恒温槽水晶発振器 (OCXO) 製品をリリースしました。 新しい高性能 OCXO 製品は、同社の周波数制御ソリューション製品ラインに新たに追加されたもので、この業界にサービスを提供してきた 90 年以上の経験に裏付けられ、米国で製造されています。 OCXO は、温度制御されるデバイスです。
もっと詳しく知る →新しい 9176 極および 700 極の 30-2023 シリーズ コネクタは、堅牢で信頼性の高い気密性の高い電線対基板接続を提供し、要求の厳しい自動車、輸送、産業、照明、医療などの幅広い用途に最適です。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (9176 年 700 月 18 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、24-9176 シリーズ キャップ付き絶縁に新しい 700 ポジションおよび XNUMX ポジション モデルを追加しました。 XNUMX ~ XNUMXAWG ワイヤ用の変位接触 (IDC) コネクタは、自動車、輸送、産業、照明、医療用途の厳しい要件を満たすように設計されています。 XNUMX-XNUMX シリーズ キャップ付き IDC コネクタは、ユーザーが簡単にコンタクトにワイヤを挿入できる一体型終端/保持キャップを備えた使いやすい薄型表面実装フォームファクタを備えています。
もっと詳しく知る →新しい製品群には、商用および産業用の信頼性レベルと競争力のある価格を備えた湿式、導電性ポリマー、およびハイブリッド アルミニウム電解コンデンサが含まれており、CV 値とケース サイズの包括的な選択肢を提供し、現在販売されている競合コンデンサの中で最も短いリード タイムの 21 つを提供します。市場。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (2023 年 24 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、産業用に設計された広範な新製品ラインナップのラジアルリード アルミニウム電解コンデンサを発売しました。 、通信、および家庭用電化製品のアプリケーションに使用でき、XNUMX 週間のリードタイムで入手可能です。これは現在、市場にある競合コンデンサの中で最も短いリードタイムの XNUMX つです。 新しい
もっと詳しく知る →これらの小型、高 CV MLCC により、信頼性の高い軍事用途において革新的な基板スペース、重量、部品数の削減が可能になります。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (15 年 2023 月 32535 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、同社の MIL-PRF-0 BME NP32535 MLCC が承認されたことを発表できることを誇りに思います。国防兵站庁 (DLA) の認定製品データベース (QPD) に登録されます。 新しい MIL-PRF-0 BME NP0402 MLCC は、軍用および航空宇宙仕様に適合した標準の表面実装 PME MLCC よりも高い CV 機能を備えており、現在「M」および「T」の信頼性レベルと 0603、0805、および 68 のケース サイズで入手可能です。定格は 1,500 ~ 4pF、100 ~ XNUMXV です。 これらの小型、高 CV MLCC により、革新的な基板スペース、重量、
もっと詳しく知る →現場で実証済みの 200 つの SCC シリーズ スーパーキャパシタが現在テストされ、厳しい AEC-Q2 規格に適合していることが証明されており、自動車アプリケーションで一般的な困難な機械的および電気的条件に確実に耐える能力が証明されています。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (2023 年 200 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、円筒形としても知られる初の自動車認定スーパーキャパシタを発表できることを誇りに思います。 、電気化学、二重層コンデンサ。 XNUMX つの新しい車載用認定 SCC シリーズ スーパーキャパシタは、厳しい AEC-QXNUMX 規格に準拠してテストされ、認定されています。これにより、車載アプリケーションで一般的な困難な機械的および電気的条件を再現するように設計されたテスト条件に確実に耐える能力が証明されています。 SCC シリーズのスーパーキャパシタは頑丈に構築された形状をしています
もっと詳しく知る →OPEN Alliance メンバーとして、京セラ AVX は、IEEE 1000BASE-T1 および 100BASE-T1 のテスト要件を満たし、競合するダイオード ソリューションを大幅に上回る 0402 つの新しい MLV を追加することで、実証済みの高性能かつ超低容量の AntennaGuard シリーズを拡張しました。省スペースの 0603 および 10 パッケージで優れた信頼性を実現します。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (2022 年 0402 月 100 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、実証済みの高性能、超低静電容量製品の AntennaGuard 製品群を拡張しました。 IEEE 1BASE-T1000 および 1BASE-TXNUMX のテスト要件を満たす XNUMX つの新しい XNUMX 多層バリスタ (MLV) を搭載しています。 新しい ASPGuard® シリーズ MLV は、高密度設計向けに最適化された小型、超薄型、表面実装パッケージを備えており、高電流および高エネルギー処理を実現します。
もっと詳しく知る →新しい AEC-Q200 認定の VCAS シリーズ MLV は、5°C までの 3,000 温度サイクルにわたって最大 150mm の屈曲を許容するソフト終端を備えており、屈曲故障がなく、安定した電気特性を備えています。 このシリーズは、高電流およびエネルギー処理機能、双方向過電圧保護、電力線および信号線における EMI/RFI 減衰も提供します。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2022 月 15 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、同社の特許取得済みの FLEXITERM® ソフト終端技術は、XNUMX 年以上にわたり多くの車載認定積層セラミック コンデンサ (MLCC) で広く採用されてきました。 満足できるように設計されています
もっと詳しく知る →新しい 9159-650 シリーズは、ベースとなる 00-9159 シリーズの 2.5 倍の堅牢な金メッキ BeCu 圧縮接点をほぼ同じフォームファクタで備えており、電流定格を接点あたり 11A に拡張して、優れた信頼性と優れた信頼性を実現します。過酷な環境の自動車、産業、照明用途における高い信号整合性パフォーマンス。 サウスカロライナ州ファウンテンイン (2022 年 9159 月 650 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、以下の製品を追加して、一体型カードエッジ コネクタ ソリューションのラインを拡張しました。新しい XNUMX-XNUMX シリーズ垂直 XNUMX 列トップエントリー カードエッジ コネクタ。 過酷な条件下での幅広い垂直、PCB 嵌合の自動車、産業、照明アプリケーションで重要な機能を提供するように設計されています。
もっと詳しく知る →