新しい RES シリーズ ラジアルリード湿式アルミニウム電解コンデンサは、産業、通信、家電メーカーが耐久性を損なうことなく高密度 PCB アセンブリの基板スペースを節約できるように支援します。サウスカロライナ州ファウンテンイン (3 年 2024 月 5,000 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい RES シリーズ ラジアルリード アルミニウム電解コンデンサを発表しました。新しい RES シリーズ湿式アルミニウム電解コンデンサは、小型のケース サイズで高い CV 値、7,000°C で 105 ~ XNUMX 時間の長寿命耐久性、および高リップル電流を実現するように設計されており、メーカーが高密度 PCB アセンブリの基板スペースを節約できるようになります。耐久性を犠牲にすることなく。また、鉛フリー互換性があり、RoHS、REACH、および CA に準拠しています。
もっと詳しく知る →ニュース / イベント / プレス
定格 0201mA ~ 28mA の新しい 200 Accu-Guard II 低電流ヒューズのリリースにより、京セラ AVX は定格 0201mA 未満の 150 ヒューズの世界初、そして現在唯一のサプライヤーとなりました。サウスカロライナ州ファウンテンイン (27 年 2024 月 0201 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、Accu-Guard II 低電流ヒューズを新しい 0603 ケース サイズで拡張しました。業界最低の電流定格。 Accu-Guard II 低電流ヒューズは、薄膜技術を利用してコンポーネントの物理的および電気的特性の正確な制御を実現し、標準的なヒューズ技術では実現可能な範囲を超え、コンパクトな 0402、0201、および新しい XNUMX パッケージで極めて低い電流定格を実現します。 。
もっと詳しく知る →新しい表面実装 AEF シリーズ湿式アルミニウム V チップ コンデンサは、11 ~ 2.2μF および 470 ~ 6.3VDC の静電容量と電圧定格を備えた 400 の異なるケース サイズで入手可能です。これらは産業用耐久性と低い DCL、ESR、インピーダンスを示し、照明や DC/DC コンバータなどの高密度産業用および民生用電子機器アプリケーションに最適です。サウスカロライナ州ファウンテンイン (20 年 2024 月 11 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい表面実装 AEF シリーズ湿式アルミニウム V チップ電解コンデンサを発売しました。これらは、高密度 PCB を使用した産業および家庭用電子機器アプリケーション向けに設計されており、産業耐久レベルに適合しています。このシリーズには、0608 から 1216 までの XNUMX 種類の異なるケース サイズがあります。
もっと詳しく知る →照明アプリケーション用のカード エッジ コネクタ 執筆者: Raul Saucedo 要約: PCB エッジ接続回路カードは、50 年以上にわたり、デスクトップ コンピュータとサーバー コンピュータの両方で主力となってきました。多数のカード エッジ スロットを備えたバックプレーンとマザーボードの従来の配置により、急速に進歩する業界での構成と拡張が可能になりました。当然の結果として、速度とスループットを最大化するために、接触密度の向上と電気的性能の向上に重点を置いたエッジ カード コネクタ テクノロジが進化しました。最近では、LED が効率的な照明の主要な光源となったため、ソリッド ステート照明 (SSL) の世界ではカード エッジ コネクタが新たな役割を担うようになりました。 LED 照明は、大きく XNUMX つのカテゴリに分類できます。
もっと詳しく知る →新しい表面実装 AEK シリーズ湿式アルミニウム V チップ コンデンサは、高密度 PCB を使用した産業用、商業用 DC/DC、およびエネルギー貯蔵アプリケーション向けに設計されています。これらは、低 ESR、低インピーダンス、および +3,000°C で最大 105 時間の耐久性を示し、12 ~ 1μF および 1,000 ~ 6.3VDC にわたる静電容量値と定格電圧を備えた 400 のケース サイズで入手可能です。サウスカロライナ州ファウンテンイン (14 年 2024 月 12 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい表面実装 AEK シリーズ湿式アルミニウム V チップ電解コンデンサを発売しました。これらは、高密度 PCB を使用した産業用、商用 DC/DC、およびエネルギー貯蔵アプリケーション向けに設計されており、商用耐久レベルに適合しています。シリーズはXNUMX種類あります
もっと詳しく知る →新しい高電流ロード ダンプ バリスタは、自動車エレクトロニクス アプリケーションにおいて信頼性の高い双方向過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供することが 20 年以上実証されている、同社の TransGuard Automotive シリーズの拡張版です。サウスカロライナ州ファウンテンイン (4 年 2024 月 200 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、信頼できる TransGuard Automotive シリーズの拡張として、新しいシリーズのロード ダンプ バリスタをリリースしました。 。京セラ AVX TransGuard Automotive シリーズ バリスタは、革新的な酸化亜鉛ベースのセラミック半導体デバイスで、AEC-Q20 に準拠した単一の省スペース SMT パッケージで双方向過電圧保護と EMI/RFI 減衰を提供し、XNUMX 年以上の実績に裏付けられています。でのパフォーマンス
もっと詳しく知る →新しい 9159-600 シリーズは、両面 PCB 用の一体型スルーボード ソリューションを求める新たな顧客の需要と、より多くの接点を備えたコンパクトで堅牢、信頼性が高く、コスト効率の高いカードエッジ コネクタを求める顧客の永続的な需要を満たします。サウスカロライナ州ファウンテンイン (29 年 2024 月 9159 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、一体型カードエッジ コネクタの製品ラインをさらに拡大し、新しい 600-9159 シリーズ 500 列反転スルーボード カードエッジ コネクタ。 9159-600 シリーズ単列反転スルーボード カードエッジ コネクタの拡張として開発された新しい XNUMX-XNUMX シリーズは、両面 PCB 用の単一ピース反転スルーボード ソリューションに対する顧客の需要を満たしており、現在市場ではユニークです。これらの新しい XNUMX 列反転
もっと詳しく知る →医療機器 PCB 用コネクタ 執筆者: Ajay Saini 要約: 「医療機器」という用語は、小型の埋め込み型刺激装置から室内サイズの MRI 装置に至るまで、幅広い電気機器を指します。この機器は通常、考えられる故障モードの安全性への影響に基づいて 47 つのクラスに分類されます。クラス I デバイスは、ユーザーに害を及ぼす可能性が最小限に抑えられ、多くの場合、設計が単純です。医療機器の 95% がこのクラスに分類され、そのうちの XNUMX% は特別な規制監督を免除されています。重大な安全上の懸念が生じた場合、デバイスはクラス II ステータスに格上げされます。クラス III デバイスは最大限の精査が必要であり、厳しい規制監視の対象となるため、次のカテゴリに分類されます。
もっと詳しく知る →TEK.day 2024 TEK.day は、エレクトロニクスの設計と製造に専門的に携わる人々に特化した 178 日のイベントです。この会議は、テーブルトップフェアと多数の興味深い講演および付随イベントを組み合わせたものです。まず、TEK.dayは見本市です。電子部品、PCBA プロセスで使用される機械、EMS、およびエレクトロニクスの設計および製造時に必要なサービスを提供するその他の企業の主要販売代理店が 4 軒あります。既存のパートナーとの関係をリフレッシュし、業界の新しい人々と出会いましょう。知識に飢えていますか?インスピレーションが必要ですか?当社の実質的なパートナーであるEMCXNUMXBおよび業界の大手企業が用意した講演スケジュールをご覧ください。必ず何か新しいことを学び、多くのアイデアを持って会議を終えることになるでしょう。の
もっと詳しく知る →この新しい高信頼性防衛仕様コンデンサは、要求の厳しい軍事、航空宇宙、防衛、および産業用途において、高CV、非常に低いESRおよびDCL、安定した高周波静電容量保持、長寿命性能、および無害な故障モードを示します。サウスカロライナ州ファウンテンイン (13 年 2024 月 04051 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、新しい TCD シリーズ DLA 04051 および COTS-Plus 導電性ポリマー コンデンサをリリースしました。これらの新しい高信頼性導電性ポリマーコンデンサは、電源やフィルタ回路など、要求の厳しい軍事、航空宇宙、防衛、産業用途で使用するために設計されており、新しい DLA 1210 軍事仕様に準拠しています。 TCD シリーズ導電性高分子コンデンサは現在、XNUMX つのケース サイズ (EIA XNUMX および EIA XNUMX および
もっと詳しく知る →ビーチに参加しましょう!応用パワー エレクトロニクス会議 (APEC) は、パワー エレクトロニクス ビジネスの実践的および応用的な側面に焦点を当てています。これは単なるデザイナーのカンファレンスではありません。 APEC は、パワー エレクトロニクスに携わるすべての人にとって興味深いものです。 機器内で電源および DC-DC コンバータを使用する機器 OEM 電源、DC-DC コンバータ、モータ ドライブ、無停電電源装置、インバータ、およびその他のパワー エレクトロニクス回路の設計者、機器およびシステム パワー エレクトロニクスで使用されるコンポーネントおよびアセンブリのメーカーおよびサプライヤー パワー エレクトロニクス機器に関わる製造、品質およびテスト エンジニア マーケティング、販売、およびパワー エレクトロニクス ビジネスに関わるすべての人 パワー エレクトロニクス機器またはパワー エレクトロニクスを使用する機器のテストと認定を行うコンプライアンス エンジニアパワーエレクトロニクス
もっと詳しく知る →9155 ~ 800 極の 29-2024 シリーズ バッテリ コネクタは、エラー防止嵌合と過酷な産業用、医療用、民生用電子機器の用途で実証済みの性能に加え、幅広い信号および電流機能を提供します。サウスカロライナ州ファウンテンイン (9155 年 800 月 2.0 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、堅牢で非常にユーザーフレンドリーな 9155-XNUMX シリーズ垂直嵌合 XNUMX を拡張しました。新しい XNUMX 極および XNUMX 極モデルが追加された mm ピッチ バッテリ コネクタで、より高い信号および電流能力に対する顧客の要求に応えます。これらの新たな追加により、すでに市場で最も幅広い標準バッテリ コネクタの選択肢を提供していた XNUMX ファミリのバッテリ コネクタもさらに拡張されます。
もっと詳しく知る →組み込みコミュニティのためのグローバル プラットフォーム組み込みワールド エキシビション & カンファレンスは、主要な専門家、主要企業、業界団体を含む組み込みコミュニティ全体にグローバル プラットフォームと会合の場を提供します。コンポーネントやモジュールからオペレーティング システム、ハードウェアとソフトウェアの設計、M2M 通信、サービス、複雑なシステム設計に関連するさまざまな問題に至るまで、組み込みシステムの世界に対する前例のない洞察を提供します。その専門知識とテクノロジー、プロセス、未来志向の製品への鋭い焦点により、国際比較において比類のない存在となっており、開発者、システムアーキテクト、製品マネージャー、技術管理者にとっては必ず参加すべきイベントです。
もっと詳しく知る →新しい A シリーズは、ワイヤレス バッテリ管理システム、テレマティクス コントロール ユニット、車両アクセス キー フォブなどの自動車アプリケーション向けに、業界で最も幅広い AEC-Q200 準拠のアンテナを提供します。サウスカロライナ州ファウンテンイン (9 年 2024 月 2024 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、新しい A シリーズ 薄型表面実装車載アンテナを本日、ラスベガスで開催されるCES 10545。 CES は世界で最も強力なテクノロジー イベントであり、画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの実験場であり、京セラ AVX は本日、ラスベガス コンベンション センターのノース ホールのブース #9 で新しい A シリーズ サンプル キットを展示および提供しています。 XNUMX月XNUMX日火曜日、こちらから
もっと詳しく知る →DC-DC コンバータ アプリケーション用の表面実装コンデンサ 執筆者: 畑 直隆 要約: タンタル、ポリマー、セラミック、フィルム、およびアルミニウムのコンデンサは、それぞれ異なる動作特性と性能特性を備えています。 DC-DC コンバータを設計するときに適切なコンデンサを選択するには、これらの違いを注意深く理解する必要があります。電源への高電圧フロントエンド接続は通常アルミニウム コンデンサに依存しますが、中間降圧電圧では体積効率を利用するためにタンタルやセラミック ファミリが使用されることがよくあります。最終負荷デカップリングおよびバイパス コンデンサは、通常、セラミックおよびフィルム ファミリに含まれています。表面実装 (SMD) コンデンサは、さまざまな電圧耐性、バルク容量、寄生デバイス特性を実現するために、いくつかの異なる技術を使用して構築できます。図 1 に示すように、
もっと詳しく知る →いくつかの個別の電子トレンドが統合され、小規模な負荷に供給される回収および回収エネルギーの総合的な電源制御が可能な、低コストで実装が簡単なエネルギー管理回路が作成されました。 これらの回路により、負荷に電力を供給するバッテリの寿命を大幅に延長したり、バッテリを完全に交換したりできます。 実用的で低コストの回収エネルギー モジュールを推進するトレンドとしては、以下のものが挙げられます。 超低電力 (ULP) IC の開発、制御ロジックを備えた効率的な超低電力 DC-DC コンバータを作成する機能により、インテリジェントなエネルギー測定および管理機能が可能になります。小型サイズの大容量ストレージデバイスの導入。 この記事は、ULP IC テクノロジーの利点について説明した以前の研究に基づいて構築されています。 ここでは、電力供給における掃気・回収回路の性能と特性について説明します。
もっと詳しく知る →