新しい9159-800シリーズのデュアルエントリー垂直カードエッジコネクタは、最も低いボード上高さプロファイルも提供し、自動車、輸送、工業製造、民生用電子機器、白物家電業界の顧客に、省スペース、柔軟性、高信頼性のパフォーマンスを提供します。サウスカロライナ州ファウンテンイン(30年2024月9159日)-技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーであるKYOCERA AVXは、業界初のデュアルエントリーカードエッジコネクタであり、KYOCERA AVXポートフォリオの中で最も低いプロファイルのカードエッジコネクタである新しい800-9159シリーズのデュアルエントリーカードエッジコネクタをリリースし、垂直カードエッジコネクタのラインアップを拡大しました。カードエッジコネクタに対する市場間の需要の高まりと、コンパクトで省スペースのコネクタに対する市場間の需要の持続を満たすように設計された新しい800-XNUMXシリーズ
もっと詳しく知る →ニュース / イベント / プレス
特許取得済みの新しい表面実装型地上設置型超広帯域 (UWB) チューリップ アンテナは、レーザー ダイレクト ストラクチャリング (LDS) 技術を活用した革新的な新設計で、6.0~8.5GHz UWB アプリケーションで比類のない精度を実現します。サウスカロライナ州ファウンテン イン (7 年 2024 月 9002305 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバル メーカーである KYOCERA AVX は、本日、Embedded World North America で、0~01GHz アプリケーション向けの革新的な新しい表面実装型地上設置型超広帯域 (UWB) LDS チューリップ アンテナ (6.0L8.5-L9K) を市場にリリースしました。 2024年2024月XNUMX日にドイツのニュルンベルクで開催されたEmbedded Worldで発表され、著名なエレクトロニクス専門家と業界の思想的リーダーからなる独立した審査員団によってXNUMX年のElectronics Specifier Electronics Excellence Awardの受賞者に選出されましたが、
もっと詳しく知る →新しい9179-000シリーズIDCスプライスコネクタは、産業、照明、消費者、自動車、石油・ガスの幅広い用途で、従来の圧着およびはんだ付け式スプライスコネクタを置き換えるように設計されています。サウスカロライナ州ファウンテンイン(25年2024月9179日)-技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、従来のスプライスソリューションに代わる魅力的な機能を備えた新しい000-9179シリーズIDCスプライスコネクタをリリースしました。新しい000-XNUMXシリーズIDCスプライスコネクタは、従来の手作業による圧着およびはんだ付け接続技術よりも効率的で経済的、堅牢で信頼性が高く耐久性のある絶縁変位接触(IDC)技術を採用しています。IDCコネクタでは、ユーザーが接続前にワイヤを剥がす必要がありません。
もっと詳しく知る →スリム GPS セラミック パッチ アンテナ 概要: KYOCERA AVX 9003160 スリム GPS セラミック パッチ アンテナは、わずか 2mm の高さでより薄型のデザインを可能にし、デバイス設計者の主要なニーズである高機能を実現します。これらの革新的なアンテナは、車両追跡などの GPS 対応 M2M アプリケーションに魅力的な利点を提供します。
もっと詳しく知る →繰り返し可能なRF性能を備えた小型RFコンデンサに対する通信市場の需要を満たすように設計された新しいKGUシリーズC0G(NP0)RF MLCCは、超低ESR、高電力、高Q、高SRF、厳しい許容誤差などの機能を、01005から0805の小型EIAチップサイズに詰め込んでいます。サウスカロライナ州ファウンテンイン(27年2024月0日)-技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、新しい超低ESR KGUシリーズC0G(NPXNUMX)RF積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)をリリースしました。繰り返し可能なRF性能を提供する小型RFコンデンサに対する通信市場の需要の高まりに触発された新しいKGUシリーズRF MLCCは、通信アプリケーション向けに最適化された複数のパフォーマンス上の利点をXNUMXつの小型チップに詰め込んでいます。
もっと詳しく知る →概要 低軌道(LEO)衛星市場は急速に変化し続けており、複数のトレンドによって牽引されていますが、その中でも最も影響力のあるのは、LEO衛星の生産の大幅な増加です。LEO衛星に対するエンドユーザーの需要は、地球観測ミッションなどの新しい単一衛星アプリケーションの拡大に加え、静止衛星プラットフォームと比較して遅延の低減、カバレッジの拡大、信頼性の向上、そして場合によってはコストの削減も実現するLEO衛星コンステレーションの利用拡大によって増加しています。LEO衛星市場の成長を促進するもう1つのトレンドは、その設計の進化です。今日のLEO衛星は、最先端の半導体や高度な受動部品から、エンドユーザーの設計に統合できる既製の飛行試験済みサブシステムまで、幅広い技術によって大幅に強化されています。
もっと詳しく知る →20種類の新しいKAMシリーズコンデンサは、EV、ADAS、ADSアプリケーション向けに最適化された小型で軽量な表面実装パッケージで高静電容量値を実現し、自動車業界の高品質および信頼性基準を満たすように設計、製造、テストされています。サウスカロライナ州ファウンテンイン(15年2024月20日)-技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の世界的大手メーカーである京セラAVXは、XNUMX種類の新しい部品を追加してKAMシリーズの車載用MLCCのラインアップを拡大しました。スマートフォン向けに開発された小型化および大容量の霧化技術と、自動車環境で高い信頼性性能を維持することが実証された材料を使用して製造されたKAMシリーズの車載用MLCCは、ケースサイズ、静電容量値、電圧の広範な範囲で利用できます。
もっと詳しく知る →組み込みコミュニティのためのグローバル プラットフォーム組み込みワールド エキシビション & カンファレンスは、主要な専門家、主要企業、業界団体を含む組み込みコミュニティ全体にグローバル プラットフォームと会合の場を提供します。コンポーネントやモジュールからオペレーティング システム、ハードウェアとソフトウェアの設計、M2M 通信、サービス、複雑なシステム設計に関連するさまざまな問題に至るまで、組み込みシステムの世界に対する前例のない洞察を提供します。その専門知識とテクノロジー、プロセス、未来志向の製品への鋭い焦点により、国際比較において比類のない存在となっており、開発者、システムアーキテクト、製品マネージャー、技術管理者にとっては必ず参加すべきイベントです。
もっと詳しく知る →新しい9289-000シリーズのシングルピースワイヤツーワイヤコネクタは、さまざまな産業、輸送、商業、および消費者向け電子機器アプリケーションで、迅速、簡単、正確、経済的、省スペース、高信頼性、IP67の現場接続を可能にします。サウスカロライナ州ファウンテンイン(26年2024月9289日)-技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーであるKYOCERA AVXは、さまざまな産業、輸送、商業、および消費者向け電子機器アプリケーションで、経済的、省スペース、ユーザーフレンドリー、高信頼性のIP000接続を実現するように設計された新しい67-XNUMXシリーズの防水ワイヤツーワイヤコネクタをリリースしました。これらの新しいシングルピース、XNUMXポジション防水ワイヤツーワイヤコネクタは、KYOCERA AVXポートフォリオのXNUMX番目のポケホームワイヤツーワイヤコネクタシリーズですが、この範囲で最初の防水コネクタであり、最初の防水コネクタでもあります。
もっと詳しく知る →ジョンソン近似は、コアシェル微細構造材料の電界依存性をシミュレートするために有限要素コードに実装されています。ここでは、体積分率 50:50 に基づく微細構造が、印加電圧の関数として測定された有効誘電率にどのように影響するかを示します。市販の BaTiO1.0 ベースの多層セラミック コンデンサ (MLCC) で検証されたジョンソン パラメータ β = 1010 × 5 Vm3/C3 を使用して、微細構造とコアとシェルの導電性の違いによって生成される局所電界がどのように変化し、これが有効誘電率の電圧依存性にどのように影響するかを示します。導電性のコアのような材料を抵抗シェルで囲んだシステムでは、シェル材料が大きな電界を遮蔽するため、電圧依存性はほとんどまたは中程度です。
もっと詳しく知る →新しい 9169-000 シリーズ コネクタは、堅牢なベリリウム銅圧縮コンタクトと絶縁変位コンタクトを特徴としており、さまざまな過酷な環境の照明、産業、および民生用電子機器アプリケーションで信頼性の高い高信号整合性の接続を簡単に確立できます。サウスカロライナ州ファウンテンイン (18 年 2024 月 9169 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバル メーカーである KYOCERA AVX は、新しい 000-9169 シリーズ シングル ピース ワイヤ対ボード カード エッジ コネクタを発売しました。新しい 000-XNUMX シリーズ ワイヤ対ボード カード エッジ コネクタは、現場で実証された XNUMX つのはんだ付け不要のコンタクト技術を組み合わせており、過酷な環境の自動車、輸送、固体照明、産業、および民生用電子機器アプリケーションで高整合性の接続を簡単に確立し、優れた電気的および機械的性能を提供します。
もっと詳しく知る →電子雷管アプリケーションにおけるタンタル コンデンサの利点の評価 執筆者: John Lee 要約: 電子雷管は、起爆タイミングの正確な制御、安全性の向上、効率の向上を可能にし、爆発物のアプリケーションに革命をもたらしました。電子起爆装置にはコンデンサが不可欠であるため、システムの堅牢性を確保するには適切なコンデンサを選択することが重要です。タンタル (MnO2) コンデンサの登場は状況を一変させました。タンタル コンデンサは優れた電気特性と堅牢な信頼性を備えているため、電子雷管用途に適しています。このホワイトペーパーでは、タンタル コンデンサを統合する利点に焦点を当て、コンデンサを選択するための重要なパラメータについて詳しく説明します。電子起爆装置は、爆発物の装填を開始するために使用される装置です。従来の信管ベースの起爆装置とは異なり、電子起爆装置は、さまざまな採鉱、建設、
もっと詳しく知る →TWA M39006 シリーズ アキシャル リード、密封された湿式タンタル コンデンサは、過酷な環境の軍事、防衛、航空電子工学、産業用アプリケーションで高信頼性、高 CV 性能を実現し、現在は M レベルと P レベルの信頼性の両方で入手可能です。サウスカロライナ州ファウンテンイン (24 年 2024 月 39006 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、同社の TWA シリーズ アキシャルリード密閉型湿式電解タンタルコンデンサが、 MIL-PRF-5910、FSC 39006、および詳細仕様書 MIL-PRF-33/0.1 に対する追加の認定テストが行われ、その故障率はレベル P (つまり、1,000 時間あたり 39006%) を含むように拡張されました。その結果、認定部品リスト (QPL) XNUMX の改訂では、故障率レベル M および P が示されています。
もっと詳しく知る →新しい SNA および SNL シリーズ スナップイン アルミ電解コンデンサは、取り付けが簡単で、動作温度が最大 105 ℃ までの幅広い商業および産業用途で、長寿命にわたって高信頼性、高電圧、高 CV 性能を実現します。 +17℃。サウスカロライナ州ファウンテンイン (2024 年 25 月 105 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカー、京セラ AVX は、スナップイン アルミ電解コンデンサの XNUMX つの新シリーズ、SNA シリーズと SNL を発表しました。シリーズ。 SNA および SNL シリーズ スナップイン アルミ電解コンデンサは、長い寿命にわたって高信頼性、高電圧、高 CV 性能を実現します。さらに、両方のシリーズは鉛フリー互換性と RoHS 準拠で、定格温度は -XNUMX°C ~ +XNUMX°C であり、理想的な温度範囲に対応しています。
もっと詳しく知る →49,000平方フィートの新しい製造および設計センターにより、同社は世界的な軍事、航空宇宙、産業、通信、自動運転車、および商業の急速に進化する需要を満たすように設計された数百万の最先端の高精度タイミングおよび周波数制御製品を生産できるようになります。ドローンアプリケーション。サウスカロライナ州ファウンテンイン (15 年 2024 月 XNUMX 日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された高度な電子部品の世界的大手メーカーである京セラ AVX は、最近、京セラ AVX コンポーネンツ コーポレーション (エリー) の新しい製造の起工式を開催しました。高品質、低ノイズの水晶周波数制御製品の設計センターです。新しい施設は、ペンシルバニア州立大学エリー校のナレッジパークの一部となり、ペンシルベニア州立大学に位置する、先進的な知識主導型ビジネスのための研究開発拠点となります。
もっと詳しく知る →小型セラミック チップ アンテナによって実現される IoT 衛星接続 – ケーススタディ 執筆者: Maria El Bacha および Carmen Redondo (KYOCERA AVX) | Brett Collis (EchoStar Mobile) 要約: 衛星通信に対する従来の認識は、一方向通信を促進する大きなアンテナのイメージを思い起こさせることがよくあります。しかし、IoT 衛星テクノロジーの進化により、双方向通信とコンパクトな組み込みアンテナが実現可能になり、遠隔地や困難な環境での接続に革命をもたらしました。このペーパーでは、衛星を介した EchoStar Mobile LoRaWAN® の機能を調査し、双方向通信の可能性と、IoT デバイス内での KYOCERA AVX 小型チップ組み込みアンテナの統合の可能性を強調します。ケーススタディを通じて、実際のアプリケーションにおけるこのアンテナ ソリューションの機能と有効性を実証し、IoT 衛星の進歩におけるその役割を示します。
もっと詳しく知る →