インターンシップ – エンジニアリング

場所: サウスカロライナ州グリーンビル
職業:
これは有給の夏季インターンのポジションです。このポジションでは、製造チームおよびエンジニアリング チームと連携して、リーン製造に基づいたオペレーションを通じて製品フローを改善します。候補者は、主に、プロセスの時間研究の実行、データの分析、および全体的なプロセス フローの改善の提案を担当します。   
報告先:
Engineer
義務と責任:
  • 複雑な Excel スプレッドシートを操作および作成する能力  
  • 最小限の監督で独立して作業できる  
  • 時間研究を実施し、時間基準を更新する  
  • 要件に関するデータの調査と分析  
  • 製造ドキュメントの作成と更新  
  • 施設のすべての安全および環境基準に従わなければならない 
仕事の要件:
  • 候補者は認定大学の学部課程に在籍し、理学士号(産業工学または機械工学が望ましい)の2年生または3年生を修了している必要があります。  
  • Microsoft Office アプリケーション (Excel、Word、PowerPoint) に精通している  
  • ビザスポンサーなしで米国で働く許可を得ている必要があります  
  • プロフェッショナルな環境において優れた文章力とコミュニケーション力に加え、優れた技術力と組織力   
  • 高いレベルの誠実性、正確性、信頼性が求められます。   
  • チーム環境でスタッフと協力しながら働く能力を備えた優れた対人スキル  
EEOステートメント: Kyocera-AVX は、M/F/D/V/SO を問わず機会均等を約束する雇用主です。  資格のある応募者全員は、人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、性自認に関係なく、採用の検討対象となります。, 国籍、障害、または保護された退役軍人としての地位。
Resume提出