設計エンジニア – コネクタ
場所: サウスカロライナ州グリーンビル
職業:
総合的な監督の下、生産およびカタログ用の詳細な組立図および部品図を作成します。報告先:
グローバル コネクタ グループ シニア バイス プレジデント兼セグメント リーダー義務と責任:
- SolidWorks を使用して、コンポーネントとアセンブリの CAD モデルを作成します。
- 主に自動車業界および産業用アプリケーションのサプライヤーの要件に関する基本的な理解を収集し、発展させます。
- スタンピングダイ、鋳型、手動および自動組み立て装置のサプライヤーと連携します。ツールおよびコンポーネントのサプライヤーと毎日コミュニケーションを取ります。
- レポートや電話での会話を通じて顧客と定期的にコミュニケーションを取り、プロジェクトのステータスの最新情報を提供します。
- 目標日を維持し、タイミング テーブルで進捗状況を追跡します。
仕事の要件:
- 工学、機械工学の学士号が強く望ましく、製造現場で少なくとも 1 ~ 2 年の経験が必要です。
- エンジニアリング設計ソフトウェアの使用経験が必要です。Solid Works の使用経験が望ましいですが、必須ではありません。
- コネクタ設計の経験が必要です。
- 機械に興味があり、スタンピング、成形、組み立て方法について基本的な知識を持っている。
- 電子コネクタのテスト経験があれば有利です。
- サプライヤーや顧客と会話できる優れたコミュニケーションスキル
- 自動車業界での経験は望ましいですが、必須ではありません。
- Microsoft Project および Smartsheet の使用経験があることが望ましいです。
- マルチタスクを実行し、複数のプロジェクトを同時に処理する能力。
EEO声明
京セラAVXは機会均等雇用企業です。 資格のある応募者全員は、人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、性自認に関係なく、採用の検討対象となります。, 国籍、障害、または保護された退役軍人としての地位。
カリフォルニア在住者: