コーポレートEHSSマネージャー – 監査および化学物質管理

場所: サウスカロライナ州グリーンビル
職業:
コーポレート EHSS マネージャーは、内部監査と化学物質管理に特に重点を置き、グローバル EHSS ポリシーと取り組みの指導、開発、調整を支援します。コーポレート EHSS チームのメンバーおよび地域の EHSS パートナーと連携して、環境の危険や職場の危険から人々を保護するとともに、人間の危険から環境を保護するプログラムを主導する責任を負います。
報告先:
シニアマネージャー、企業 EHSS
義務と責任:
  • 戦略計画の実施を支援し、全体的な EHSS プログラムとパフォーマンスを改善するための目標を設定します。
  • ISO 45001 SMS、ISO 14001 EMS、ISO 50001 EM などの主要な安全および環境管理システムの実装と保守をサポートします。
  • すべての情報と是正措置の追跡を含む、グローバル組織全体の内部 EHSS 監査を調整および実施します。
  • 化学物質の使用、エネルギー使用量、GHG、廃棄物、水、リサイクル、レポートのパフォーマンスなど、世界レベルおよび工場レベルの環境情報と取り組みの収集を管理します。
  • 関連する目標と目的をサポートし、規制と企業の要件への準拠を維持し、組織内のリスクを軽減するために、EHS ポリシー、手順、ガイドライン、トレーニング プログラムを開発、展開、維持します。
  • 世界的な EHSS 規制、ISO 標準、化学物質および環境管理に関する実用的な知識を維持します。
  • 化学物質の使用や持続可能性など、主要な EHSS プロジェクト、プログラム、イニシアチブを管理します。
  • EHS トレーニング プログラムを準備および実施し、適切な記録を維持します。
  • 改善を推進して施設内の危険を排除し、事故ゼロでリスクのない職場を作ります。
  • 労働慣行または労働条件のいずれかにおいて継続的な改善の機会を主導します。
  • 必要に応じてその他の関連業務を行います。
仕事の要件:
  • 学士号が必須であり、複数の現場で 5 年以上責任を負っていることが望ましいです。
  • 世界的な製造現場における EHSS 監査プログラムの経験。
  • TSCA、REACH、ROHS、その他の化学物質使用報告基準に関する知識があります。
  • 自主性を持って細部にまで気を配り、機密情報を管理し、独立して作業できるようにします。
  • 組織のあらゆるレベルの人と効果的にコミュニケーションできる、優れた文章および口頭でのコミュニケーションスキルを備えています。
  • O365 デスクトップ アプリケーションに関する十分な理解と経験。
  • 最大 25 ~ 50% の国内および海外旅行が可能。

EEO声明

京セラAVXは機会均等雇用企業です。  資格のある応募者全員は、人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、性自認に関係なく、採用の検討対象となります。, 国籍、障害、または保護された退役軍人としての地位。
Resume提出