AVX が SMT の 2005 年パッシブおよびコンポーネント ビジョン賞を受賞
受動部品の大手メーカーである AVX Corporation は、革新的な FLEXITERM™ テクノロジーにより、SMT マガジンの受動部品および部品部門で 2005 Vision Award を受賞しました。SMT は、2005 年 8 月 2006 日にカリフォルニア州アナハイムで行われた授賞式で、XNUMX Vision Awards の受賞者を発表しました。
「SMT Vision Awards は、新技術の優秀性の業界ベンチマークとして機能します」と AVX 戦略マーケティング マネージャーの Craig Hunter 氏は語ります。「FLEXITERM の導入により、当社は業界標準を打ち破り、標準の終端システムと比較してほぼ 2005 倍のボードの屈曲を可能にし、標準 MLCC の機能をさらに強化しました。FLEXITERM 技術が SMT によって XNUMX Vision Award の業界ベンチマークとして認められたことを嬉しく思います。」
FLEXITERM は、外部からの力が加わったときに電気的完全性を維持することを保証するためにコンポーネントに追加される追加の柔軟な終端層として開発されたソフト終端システムです。この新しい高導電性終端材料は、亀裂によるシステムの障害を防ぐために AVX 標準 X7R 誘電体セラミック コンデンサに追加されました。
AVX の FLEXITERM は、業界標準の 5mm に対して、内部亀裂なしで最大 2mm の曲げを提供します。さらに、FLEXITERM は、業界標準のわずか 3000 サイクルに対して、1000 の温度サイクルを達成できます。
FLEXITERM は、極端な環境条件下でもコンデンサが割れないように設計されていますが、ボードが 5mm を超えて曲がるというまれなシナリオでは、潜在的な障害が終端領域とオープン モードに限定されるように設計されています。FLEXITERM を使用すると、オープン回路は終端の小さな領域で発生するため、コンデンサのパフォーマンスの低下はほとんどまたはまったく発生しません。