高度な受動コンポーネントおよび相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、最近、レイセオンの統合防御システム (IDS) ビジネス部門から 5 つ星サプライヤー エクセレンス賞を受賞しました。
レイセオンの IDS ビジネス部門は、顧客の要求を上回る優れたサービスとパートナーシップを提供したサプライヤーを表彰するために、毎年恒例のサプライヤー エクセレンス アワード プログラムを創設しました。受賞候補者は、全体的な品質、納期厳守、継続的改善への取り組みの実証など、特定の基準に基づいて審査されます。 5 つ星の評価は、Raytheon IDS サプライヤーが品質とパフォーマンスの卓越性に対して達成できる最高レベルの評価であり、AVX は選ばれた 14 社のうちの XNUMX つです。
「Raytheon Integrated Defense Systems から 5 つ星のサプライヤー エクセレンス賞を受賞したことは、高品質の製品の開発と生産に対する AVX の献身と、最も重要な核心的価値の XNUMX つである非の打ちどころのない顧客サービスの提供の成功を反映しています」と副社長の Pete Venuto 氏は述べています。 AVXの営業部長。 「当社は、安全性、性能、信頼性、コストに関する顧客の要件を満たす、またはそれを超えるコンポーネントを供給するために、新しいテクノロジーの限界に挑戦するよう常に取り組んでいます。
AVX の中核となる価値は、パッシブおよびインターコネクト市場における卓越性への献身によって推進されており、これらの市場はいずれも高度な医療、軍事および航空宇宙、ハイブリッドおよび電気自動車、持続可能なエネルギー、および急速に拡大する社会向けの高度な通信アプリケーションにおける次世代電子システムを可能にします。モバイル市場。
AVX が製造する幅広い高品質製品の主な例には、新しい 00-9159 シリーズ オープンエンド カード エッジ コネクタ、MIL-PRF-49470 認定の SMPS シリーズ スタックド MLC コンデンサ、TransGuard® および TransGuard® 車載用シリーズ バリスタ、 AEC-Q200 認定の RF チップ コンデンサ、GX03 シリーズ超広帯域コンデンサ、0805 シリーズ MLO ダイプレクサ、X2A シリーズ RF-DC クロスオーバー、および X2B シリーズ RF-RF クロスオーバー。