メディカルデザインブリーフ』 2013 年リーダーズチョイス プロダクト オブ ザ イヤー賞

AVV846
AVX の TAZ HRC5000 医療グレード タンタル コンデンサ シリーズは、2013 年に医療工学コミュニティに導入された最も重要な新製品として読者に認識されました。

受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は本日、同社の TAZ HRC5000 医療グレード タンタル コンデンサ シリーズが Medical Design Briefs の 2013 Readers’ Choice Product of the Year Award を受賞したと発表しました。 Readers' Choice Product of the Year Award は、年間を通して Medical Design Briefs Product of the Month として認められた 12 製品の中から選ばれ、読者の生の投票によって決定され、2013 年に医療工学コミュニティに導入された最も重要な新製品を表彰します。 。

「Medical Design Briefs の編集者は、MDB の設計工学読者にとってその優れた技術的メリットと実用的価値により、AVX の TAZ HRC5000 医療グレード タンタル コンデンサ シリーズを 2013 年 XNUMX 月の月間最優秀製品に選びました。そのため、AVX が最初の年間リーダーズチョイス製品オブザイヤー賞」と Medical Design Briefs 編集者のベス・シスク氏は述べています。

AVX の販売担当副社長、Pete Venuto 氏は次のように述べています。 「しかし、当社の製品が特に解決するように設計された設計上の問題を担当するエンジニアと、業界をカバーする知識豊富な編集者の両方に認められるのは特別な光栄です。私たちは、Medical Design Briefs Readers’ Choice Product of the Year Award を受賞したことに感謝しており、この業界の成功に必要な特殊なコンポーネントを提供し続けることを楽しみにしています。」

埋め込み型医療機器での使用向けに設計された AVX の高信頼性 TAZ HRC5000 医療グレード タンタル コンデンサ シリーズは、4V ~ 50V、-55°C ~ +125°C で定格され、静電容量範囲は 0.1µF ~ 330µF で、非常に低い DC 漏れ制限を備えています。一般的な業界値 (最低 0.1µA) を下回ります。 A ~ H の範囲のケース サイズが用意されている TAZ HRC5000 コンデンサは、現在市場に出ているタンタル チップ コンデンサの中でも最小の部類に入ります。このシリーズには、個々の医療およびその他の高信頼性/低漏れタンタル用途に適したいくつかのカスタマイズ オプションが用意されています。これらには、100 つの信頼性検証手順に加えて、カスタム DC 漏れ制限、さまざまなめっき材料 (錫/鉛はんだ、55365% 錫、または金)、標準および低 ESR のバリエーションが含まれます: MIL-PRF- に準拠したワイブル グレーディングとサージ電流テスト5000。 TAZ HRC13485 医療グレード タンタル シリーズ部品は、メイン州ビデフォードにある AVX の ISO XNUMX 認定の信頼性の高いタンタル製造施設で製造およびテストされています。

Medical Design Briefs の詳細については、Web サイトをご覧ください。 www.medicaldesignbriefs.com。 AVX の TAZ HRC5000 医療グレード タンタル コンデンサ シリーズの詳細については、次のサイトをご覧ください。 こちら.