業界最小のデュアルエレメントAC多層バリスタが名誉ある賞を受賞
先進的な受動部品と相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、EDN が MAV シリーズのデュアル エレメント AC 多層バリスタを「100 年の人気製品 2011 選」の 2011 つに選んだことを発表しました。EDN の 100 年の人気製品 XNUMX 選は、革新性、重要性、有用性、人気に基づいて、エレクトロニクス業界のその年の最も重要な製品にスポットを当てています。
AEC Q200 認定の MAV シリーズは、業界最小のデュアル エレメント AC 多層バリスタで、非常に高い ESD 値を提供します。車載低電力 AC 回路用に設計されたこの多層バリスタは、双方向で大量の過渡現象をクランプする機能だけでなく、オフ状態で優れた EMI/RFI 減衰を提供し、効率と安全性において卓越しています。MAV シリーズは、110kHz で 125V ピークツーピークの電圧定格と 25kV (HBM ESD レベル 6) の ESD 値を提供します。この多層バリスタは、低損失特性、大きな過渡現象を処理する機能、ピーク前にエネルギーをクランプするナノ秒未満のターンオン時間をすべて超小型パッケージで提供します。
「AVX は、MAV シリーズの多層バリスタが EDN 2011 Hot 100 Products に選ばれたことを光栄に思います。このデュアル エレメント AC 多層バリスタは、コスト効率と小型化、高信頼性を兼ね備えており、お客様のアプリケーション要求に応え続ける理想的な回路保護ソリューションを提供します」と、AVX の営業担当副社長 Pete Venuto 氏は述べています。
「この賞プログラムは 1993 年から存在し、長年にわたって多くの業界のトレンドを取り上げてきました。今年も例外ではありません。過去 XNUMX 年間に発表された数千の製品の中から、特に当社の編集者や読者の注目を集めたトップ製品を紹介できることを大変嬉しく思います」と、UBM エレクトロニクスの EDN および Designlines のエグゼクティブ エディターであるリッチ ペル氏は述べています。