AVX が権威あるエレクトロニクス イベントで Elektra 2010 の「コンポーネント オブ ザ イヤー賞」を受賞
受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、最近、新しい表面実装ポリマー タンタル コンデンサで Elektra Awards の Passive & Electromechanical Product of the Year を受賞しました。独立した審査員団によって審査される Elektra 2010 European Electronics Industry Awards は、個人および企業の業績を表彰する欧州エレクトロニクス産業の年次祭典です。
審査員は式典で AVX の新しいタンタル コンデンサを表彰し、同種の製品としては業界最高の動作電圧 (50V) を実現するなど、このデバイスが多くの業界初を達成したことを認めました。デバイスには、CV 定格 10°F/35V および 1°F/50V のシングル アノード TCJ シリーズと、定格 22°F/35V で業界最低の ESR 25mΩ のマルチアノード TCM シリーズが含まれます。
エレクトラ賞の審査委員会によって認められたその他の利点は次のとおりです。
高電力出力回路に適したポリマー タンタル デバイスは、低い ESR 値を示し、高い線間電圧で動作でき、高リップル電流に耐えることができます。
カソード層は導電性ポリマーでできているため、デバイスには酸素分子が含まれません。これにより、推奨電圧ディレーティングが最大 20% 低減され、コンデンサがより堅牢になり、過負荷や焼損の影響を受けにくくなります。
業界最高の動作電圧 (50V) を提供するポリマー タンタル コンデンサは、LCD モニタの可聴ノイズを低減し、LED バックライトの高さ制限を解決します。さらに、導電性ポリマーを使用したタンタル コンデンサは、MLCC デバイスと比較した場合、周囲温度および印加電圧範囲にわたってより安定しています。
薄型なので、超薄型 LCD モニターの設計が可能になります。これらの新しい表面実装デバイスの高さはわずか 2.6 mm (最大) で、同等のアルミニウム電解コンデンサよりも低くなります。そのため、液晶テレビなどの薄型製品の設計に適しています。
ハロゲンフリーに準拠した環境対応設計を特徴とするこれらの新製品は、RoHS、REACH、WEEE などの関連する環境基準をすべて満たしています。最近、大手電機メーカー数社は、ダイオキシンへの懸念を高めているハロゲンなどの潜在的に有害な物質の除去に取り組んでいます。
「受賞歴のあるタンタル製品に加えて、AVX はセラミック コンデンサ、コネクタ、タイミング デバイスなどの幅広い先進コンポーネントを製造しています。 AVX のマーケティング コミュニケーション マネージャー、ジリ パーニッキーは次のように述べています。