Elektra 2005 – コンポーネント・オブ・ザ・イヤー賞

Electra 2005 - 今年のコンポーネント
OxiCap® コンデンサが「コンポーネント・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞。 40年ぶりの新しいコンデンサ誘電体

AVX の酸化ニオブ コンデンサ (OxiCap®) は、先週ロンドンで開催された Elektra 05 European Industry award で、今年のコンポーネントに選ばれました。審査員は次のようにコメントしました。「今年の受賞コンポーネントは、パフォーマンスに妥協することなく、業界内の特定の環境問題にうまく対処しました。このデバイスは、革新的なデザイン、市場投入までの時間、顧客のニーズを満たす、そして全体的な商業的成功基準を満たしていました。」

この賞を受賞した Peter Collis 氏は次のようにコメントしています。新しい法律により、顧客は現在のサプライヤーについて再考する必要があり、必然的に OxiCap® などの準拠した高性能製品を選択することになります。」

酸化ニオブベースのシステムは鉛やハロゲンを含まず、環境に優しく、自己修復および自己停止メカニズムにより高レベルの安全性とセキュリティを提供します。この部品は 200,000 ~ 500,000 時間の範囲の MTBF を実現し、アルミニウム電解コンデンサよりも 100 倍優れた性能を発揮します。ドライアウト状態に悩まされることはありません。さらに、OxiCap® コンデンサは 3°C までの 260 倍のリフロー プロファイルに耐え、JEDEC 020C の鉛フリー要件に準拠しています。このような性能により、リワークを含む高度な PCB の量産が可能になります。

このデバイスは RoHS に準拠しており、アルミニウム電解の信頼性の高い代替品を提供します。 OxiCap® は、消費者、自動車エンターテイメント、大量の携帯電話およびコンピューターのアプリケーションに最適です。

酸化ニオブコンデンサは、米国ペンシルバニア州ボイヤータウンの Cabot Corporation からの特許ライセンスに基づいて製造および販売されています。