TACmicrochip® が 2005 Product of the Year に選ばれました
電子部品の国際的大手サプライヤーである AVX Corporation は、2005 TACmicrochip® タンタル チップ コンデンサで、Electronic Products から 0402 年の年間最優秀製品賞を受賞しました。この賞は、7 月 XNUMX 日にサウスカロライナ州マートルビーチにある AVX の施設で行われた式典で AVX に授与されました。
「プロダクト・オブ・ザ・イヤー賞は、設計において革新的であり、技術またはそのアプリケーションにおける大幅な進歩を表し、デバイスの価格および/または性能において大きな成果を示している製品を特定して表彰するために設立されました。」と述べています。ラルフ・ライオラ、エレクトロニクス製品編集者。
0402 TACmicrochip® タンタル チップ コンデンサは、業界初の 0402 サイズのコンデンサで、現在入手可能な最高の体積効率を提供し、10V で最大 2mF を供給し、優れた漏れ特性を備えています。 0402 タンタル チップ コンデンサは、医療用埋め込み型デバイス、小型ディスク ドライブ、PCMCIA カードなど、高い静電容量値と低漏れ電流を必要とするアプリケーションに最適です。
「AVX は、TACmicrochip® タンタル コンデンサがエレクトロニック プロダクツ社から 2005 年度プロダクト オブ ザ イヤーを受賞したことを嬉しく思います」と AVX 戦略マーケティング マネージャーのクレイグ ハンターは述べています。 「この賞は、今後何年にもわたって業界の形成に役立つ革新的な製品を開発するという当社の取り組みを証明しました。」