受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、2013 シリーズ単極電線対基板コンタクトで 9296 Electronic Products Product of the Year Award を受賞しました。 2013 年に市場に投入された最も優れた製品を表彰するこのプロダクト オブ ザ イヤー賞は、技術やその応用、設計革新、価格や性能の向上における大幅な進歩を表彰して授与されます。 Electronic Products の編集者によって評価された数千の製品のうち、15 年の年間最優秀製品賞に選ばれたのは 2013 件のみでした。
「AVX は、継続的な改善と新製品開発を通じて完全な顧客満足を達成することに取り組んでいます。そのため、電子コンポーネント全体で広く尊敬されている Electronic Products の編集者に、当社の 9296 シリーズ接点の革新的な設計が認められたことを非常にうれしく思います」 AVX の営業担当副社長、ピート ヴェヌート氏は次のように述べています。
AVX の 9296 シリーズ表面実装、シングル ポーク、デュアル ビーム ボックス コンタクト システムは、絶縁体やそれに関連する組み立てコストの追加費用を発生させることなく、幅広い産業用途でシンプルで信頼性の高い無はんだ結線を可能にするように設計されています。新しい単一位置コンタクトは、スタンピング内にいくつかの重要な機能を統合し、SMT ピックアップ、ワイヤ ガイド、高い力の保持、ワイヤの取り外しを容易にし、小型化とコストの向上に貢献しながら、フル機能コネクタのすべての利点を効果的に提供します。 -効果的な最終デザイン。個別に配置された 9296 シリーズ コンタクトは、スマート グリッド メーター、ブレーカー、パネルなどの幅広いアプリケーションで PCB に個別の電源、信号、またはグランド ラインを接続するためのオプションの範囲を大幅に拡大することにより、設計の柔軟性も向上します。ソリッドステート照明 (SSL)/LED 電球、器具、看板、街路灯。モーター、ドライブ、ソレノイド、センサー、ファン、ポンプなどの機械制御。セキュリティや火災センサーなどの商業ビル制御も含まれます。