カリフォルニア州サンディエゴ、5年2018月XNUMX日 — イーサトロニクス高性能アンテナシステムソリューションのリーダーであるは、本日、 エレクトロニックプロダクツの年間最優秀製品賞 そのための Wi-Fiアクティブステアリング™ アクセス ポイント、ゲートウェイ、クライアント デバイス向けのプラットフォームにより、Wi-Fi の次世代が加速します。
メディアグループ AspenCore が所有する Electronic Products は、2017 年に発売された製品に対して厳格な審査プロセスを実施しました。受賞製品は、革新的なデザイン、技術またはアプリケーションの大幅な進歩、価格と性能の大幅な向上に基づいて選ばれました。
Ethertronics の最新の Active Steering ソリューションは、高性能 802.11ax/802.11ac システムのスループット、範囲、効率を 477 倍に高め、今日の市場をリードする Wi-Fi アクセス ポイントおよびクライアント ソリューション向けに最適化されています。さらに、EC624/EC802.11 ファミリに実装された Active Steering テクノロジは、次世代 XNUMXax アプリケーションにパフォーマンスと拡張性を提供します。
「ElectronicProducts.com によると、「家庭でのデータ使用量と IoT デバイスの導入がますます増加しているため、Wi-Fi スループット、容量、カバレッジの向上が求められています。集中したアンテナ パターン (ビーム) はこうした向上を実現できますが、静的パターンでは一部の領域のパフォーマンスを犠牲にして他の領域を強化します。ビームを積極的に操作することで、システムは移動中でもユーザーの位置に合わせてパターンを自動的に調整できます。」
2017 年の年間最優秀製品賞は、Electronic Products の 2018 年 XNUMX 月号の表紙特集と各製品の簡単な説明で発表されました。また、受賞製品は Electronic Products の Web サイトにも掲載されます。
2017 年は、業界で最も優れた製品を表彰する Electronic Products の「年間最優秀製品賞」の第 42 回記念年です。
Wi-Fiアクティブステアリングについて
Wi-Fi アクティブ ステアリング技術は、単一のアンテナ構造から複数の放射パターンを生成するため、2 つのアンテナを 802.11 つの異なるアンテナとして動作させることができます。各アンテナはシステムとして動作し、アンテナごと / クライアントごとに無線リンク パフォーマンスをリアルタイムで最適化します。Ethertronics Wi-Fi アクティブ ステアリング ソリューションは、特に Wi-Fi 信号カバレッジが中程度から弱い状況で、実際のテストで XNUMX 倍以上のスループットとカバレッジの改善が実証されています。アクティブ ステアリングのパフォーマンス上の利点は、MIMO およびビームフォーミング技術によって実現される利点に追加され、次世代の XNUMXax 技術に拡張可能です。アクティブ ステアリング技術の詳細については、次の Web サイトをご覧ください。 www.ethertronics.com/active/
イーサトロニクスについて
Ethertronics は、無線通信用の超高性能スマート アンテナ システム ソリューションのグローバル リーダーであり、イノベーターです。Ethertronics の Active Steering テクノロジは、携帯電話から Wi-Fi、モノのインターネットまで、さまざまなアプリケーションでスループット、範囲、効率、信頼性のパフォーマンスを強化します。Ethertronics は、世界中の大手ワイヤレス ハンドセットおよびデバイス メーカーで使用されている 1.7 億個を超えるアンテナ システムを出荷しています。詳細については、www.ethertronics.com をご覧ください。
Active Steering™ は Ethertronics, Inc. の商標です。