AVX、2013 電子設計トップ 101 コンポーネント リストに XNUMX つのスロットを確保

AVV752
4つのAVXコンデンサ、2つのコネクタ、および1つのダイオードが、出版物の編集者と読者によって選ばれた年間のElectronic Designのトップコンポーネントリストに掲載されました。

受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、同社の部品のうち 2013 つが 101 Electronic Design の「トップ 19 部品」リストに掲載されたことを発表しました。ESD-Safe™ シリーズ MLC チップ コンデンサ (#3)、MLO27 シリーズ RF コンデンサ (#29)、TACmicrochip® シリーズ コンデンサ (#38)、TVS ダイオード (#9286)、44 シリーズ ワイヤ対ワイヤ コネクタ (#84)、FE シリーズ DC リンク フィルム コンデンサ (#9175)、および 9176 および 96 シリーズ 絶縁変位コネクタ (#101) です。毎年恒例の「トップ 12 部品」リストは、Electronic Design の編集者と「今週の製品」電子ニュースレターの読者が選んだ、過去 XNUMX か月間の最も人気のある部品をまとめたものです。

「AVX の第一の焦点は、技術、製品、サービスから価格、納品、技術サポートまで、ビジネスのあらゆる側面で顧客を完全に満足させることです。そのため、当社のコンポーネント 2013 つが、この出版物の知識豊富な編集者と読者である当社の顧客によってまとめられた 101 Electronic Design の「トップ XNUMX コンポーネント」リストに掲載されたことを非常に嬉しく思っています」と、AVX の営業担当副社長 Pete Venuto 氏は述べています。

#19 – 自動車モジュールなどの高密度電子デバイスに最適な AVX の AEC-Q200 認定 ESD-Safe™ シリーズ MLC チップ コンデンサは、ESD ストライクに故障なく耐え、25、50、100V で利用できます。データシート: http://datasheets.kyocera-avx.com/ESDsafe.pdf

#27 – フィルタ ネットワーク、MRI システム、RF パワーおよび低ノイズ アンプに最適な AVX の 0603 SMT MLO3 シリーズ RF コンデンサは、定格 50 ~ 500 VDC、1 MHz から 5 GHz を超える周波数をサポートし、高い Q、高い自己共振、低い ESR を備えています。データシート: http://datasheets.kyocera-avx.com/ML03.pdf

#29 – COTS と軍事認定バージョンの両方、および標準および薄型ケースで利用可能な AVX の TACmicrochip® シリーズは、世界最小の表面実装タンタル コンデンサで構成されており、CV 範囲が 0.1 ~ 150μF で、さまざまな重要な産業、医療、軍事、航空宇宙アプリケーションに最適です。データシート: http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC.pdf (標準)、 http://datasheets.kyocera-avx.com/TAC_LP.pdf (ロープロファイル)

#38 – 高速応答時間と優れたクランプ機能を組み合わせた AVX の TVS ダイオードは、幅広い産業、通信、消費者市場のアプリケーションで半導体ベースの過渡電圧保護を提供します。データシート: http://datasheets.kyocera-avx.com/tvsdiodes.pdf

#44 – さまざまな産業用および商業用配線アプリケーションにおけるコスト、柔軟性、使いやすさの目標を満たすように設計された AVX の 9286 シリーズ ワイヤ対ワイヤ コネクタは、プッシュ ボタン アクティベーションを特徴とし、18AWG から 26AWG までのワイヤ ゲージの任意の組み合わせをサポートします。最大 XNUMX 回まで取り外しまたは交換できるため、新しい設置ごとにコネクタを交換する必要がありません。データシート: http://datasheets.kyocera-avx.com/ThruWire_00-9286.pdf

#84 – 太陽光発電、電気駆動、産業用電力システム用の DC 電源およびインバータに最適な AVX の 4 リード FE シリーズ DC リンク フィルム コンデンサは、550 つのケース サイズ、1200 つの標準リード ピッチ オプションで提供され、電圧範囲は 3.3 ~ 75 V、静電容量範囲は XNUMX ~ XNUMX μF です。データシート: http://datasheets.kyocera-avx.com/FE.pdf

#96 – 簡素化された一体型設計により、ワイヤ対基板終端処理が簡素化され、コストも削減される AVX の 9175 および 9176 シリーズ絶縁変位コネクタは、幅広いソリッドステート照明、スマートグリッド、商業ビル、POS、医療アプリケーション、およびさまざまな自動車、輸送、産業機械制御アプリケーションに最適です。データシート: http://datasheets.kyocera-avx.com/CappedIDC_9175-700.pdf (9175) http://datasheets.kyocera-avx.com/Capped_9176-700.pdf (9176)