AVX がコンチネンタル オートモーティブより年間最優秀サプライヤーに選ばれる

AVV499
AVXがプラスチック・メカトロニクス部門で受賞

高度な受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、ドイツのハノーバーで最近開催された授賞式で、コンチネンタル オートモーティブ社のプラスチック メカトロニクス部門のサプライヤー オブ ザ イヤーに選ばれました。

コンチネンタル オートモーティブは、世界 5 番目に大きい自動車サプライヤーの 1 つであり、ヨーロッパでは 2 番目に大きいです。タイヤ、ブレーキ制御システム、ドライビングダイナミクス制御、運転支援システム、センサー、パワートレイン用のシステムとコンポーネント、シャーシ、計装、インフォテインメント ソリューション、車両エレクトロニクス、テクニカル エラストマーのサプライヤーとして、同社は運転の安全性と自動車の保護の強化に貢献しています。地球規模の気候。先進的な製品とサービスを通じて、個人のモビリティをより安全、より快適、より持続可能なものにすることを目指しています。

サプライヤー・オブ・ザ・イヤー賞は、これまでの実績と今後の可能性に基づいて、技術、供給、品質、コストの要素を考慮して決定されます。プラスチック・メカトロニクス部門の賞を授与する際、コンチネンタル社電気機械購買担当副社長のエペ氏は次のようにコメントしました。顧客サービスと商業競争力により、複数のプロジェクト賞を受賞しました。

たとえば、コンチネンタル QBIC プログラムへの積極的な関与と高い献身が、クラス最高の品質数値につながりました。 AVX によるこれらの成果は、関係をさらに成功させるための優れた基盤であると考えています。」

AVX の営業担当副社長、ピート・ヴェヌート氏は次のように付け加えています。「コンチネンタルからこの栄誉ある賞を受賞できて本当に嬉しく思います。 AVX はパッシブ電子技術ソリューションの大手サプライヤーとしてよく知られており、この賞は相互接続およびメカトロニクス製品技術における当社の同等の魅力的な能力を明確に示しています。 AVX インターコネクトは、自動車やソリッド ステート照明を含む幅広い要求の厳しい市場向けに、独自の電線対基板および基板対基板の相互接続ソリューションの設計において業界をリードしています。当社のファインピッチ、ロープロファイル、そして非常に信頼性の高い圧縮およびピンシステムは、世界中のアプリケーションにわたって新しい電子設計を可能にし続けています。自動車市場のリーダーとして認められているコンチネンタル社からこの評価をいただいたことを、私たちは明らかに光栄に思っています。」