AVX、リアへの優れたサービスによりクラス最高の賞を受賞
先進的な受動部品およびコネクタの大手メーカーである AVX Corporation は、クラス最高のサービスに対して 2006 Lear Supplier Hall of Fame Award を受賞しました。AVX は、同社の第 2,400 回年次表彰プログラムで、Lear Supplier Rating System を使用して期待を上回り、品質、納品、サービス、競争力、顧客満足度の分野で優れた実績を示したことを表彰されました。今年の受賞者は、世界中で Lear に供給している XNUMX 社以上の企業から選ばれました。
「クラス最高の顧客サービスと品質は、リア社の文化の象徴であり、あらゆるサプライヤの成功の鍵となる基準です」とリア社の社長兼最高執行責任者のダグ・デルグロッソは述べています。「2006 年の殿堂賞受賞者は、リア社、当社の顧客、そして最終的にはエンド ユーザーである自動車消費者に可能な限り最高の品質とサービスを提供することで、業界で大成功を収めているサプライヤの最高の特徴を体現しています。私たちは、これらのサプライヤの卓越性への献身を称賛します。」
Lear 殿堂サプライヤー賞は、Lear の北米事業における最高クラスのサプライヤーを表彰する手段として 1998 年に開始されました。このプログラムの開始以来、76 の Lear サプライヤーに賞が授与されています。Lear の 2,400 社を超えるサプライヤーが対象で、受賞者は品質、サービス、テクノロジー、競争力の主要分野でのパフォーマンスを測定する Lear サプライヤー評価システムを使用して選出されます。
「世界有数の自動車部品サプライヤーであるリア社からこの名誉ある賞をいただけて大変嬉しく思います。当社の目標は、この非常に要求の厳しい市場でリア社の成功に貢献する、最先端の高度にエンジニアリングされた受動部品および相互接続部品の完璧な実行と積極的な開発を継続することです」と、AVXの営業担当副社長ピート・ベヌート氏は述べました。