LGAデカップリングコンデンサが2006年の年間最優秀製品に選出
先進的な受動部品の大手メーカーである AVX Corporation は、ランド グリッド アレイ (LGA) 低インダクタンス デカップリング コンデンサで Electronic Products 社から 2006 年最優秀製品賞を受賞しました。この賞は、サウスカロライナ州マートル ビーチにある AVX の施設で行われる式典で授与されます。
「プロダクト・オブ・ザ・イヤー賞は、設計において革新的であり、技術またはそのアプリケーションにおける大幅な進歩を表し、デバイスの価格および/または性能において大きな成果を示している製品を特定して表彰するために設立されました。」と述べています。ラルフ・ライオラ、エレクトロニクス製品編集者。
LGA デカップリング コンデンサは、新しい微細銅終端プロセスを利用して、極めて低い等価直列インダクタンス (ESL) を実現することでシステム パフォーマンスを向上させる高度なデカップリング コンデンサを製造します。この設計は、インターディジタル コンデンサ (IDC) と逆ジオメトリ多層セラミック コンデンサ (LICC) で採用されている技術に基づいており、業界標準のジオメトリ チップではるかに低いインダクタンスを実現します。非常に低いインダクタンスを実現することで、この技術は最新の「オンザパッケージ」およびボード レベルのデカップリング アプリケーションに最適です。
「AVX は、LGA デカップリング コンデンサが Electronic Products 社から 2006 年の年間最優秀製品賞を獲得したことを嬉しく思います」と AVX の戦略マーケティング マネージャである Craig Hunter 氏は語ります。「この賞を XNUMX 年連続で受賞したことは、さまざまなアプリケーションや環境で革新的な技術をお客様に提供し続けるという当社の継続的な取り組みを証明するものです。」