FLEXITERM™ V+ コンデンサがパッシブおよびディスクリートコンポーネント部門で受賞
電子部品の国際的大手サプライヤーである AVX Corporation は、FLEXITERM™ V+ コンデンサで ECN から 2006 製品技術賞を受賞しました。製品技術賞は、雑誌で最も閲覧された製品のリストから ECN の読者によって毎年選ばれます。
「AVX は、FLEXITERM V+ コンデンサが 2006 年の ECN 製品技術賞を受賞したことを嬉しく思います」と AVX 戦略マーケティング マネージャーのクレイグ ハンターは述べています。 「この賞は読者によって選ばれ、業界のテクノロジーリーダーになるという当社の長年にわたる取り組みを強化するものであるため、この賞は当社にとって特に重要です。」
FLEXITERM V+ は、多層セラミック コンデンサのアセンブリに関連する最も一般的な品質問題、つまり熱的および機械的衝撃を克服するソフト終端システムを利用した新しい高電圧ファミリです。標準の終端システムと比較してコンポーネントのたわみが大きくなるため、一部の PCB を実装するときや要求の厳しいアプリケーションで見られる応力に対する耐性が高くなります。標準 MLCC の機能をさらに強化し、外力が加わったときに電気的完全性が確実に維持され、亀裂によるシステムの故障を防ぐために、コンポーネントに追加される追加の柔軟な終端層として開発されました。
内部テストでは、この新しいファミリは、標準コンポーネントと比較して、基板の曲げに対する耐性が 2 倍以上、温度サイクルによる損傷に対する耐性が 3 倍以上であることが示されています。
FLEXITERM V+ は、高周波で低い ESR を示すため、高周波電力コンバータのスナバ、SMPS の共振器、高電圧結合/DC ブロッキングなどのアプリケーション向けに設計されています。