京セラ AVX が 2024 SPDEI トロフィー賞を受賞

第 28 回 SPDEI トロフィー賞は、フランスの産業用電子機器流通業界の受動部品部門における卓越した業績を評価され、KYOCERA AVX に授与されました。
SPDEI 2024 賞

サウスカロライナ州ファウンテンイン(30年2025月2024日) – 技術革新を加速し、より良い未来を築くために設計された先進的な電子部品の大手グローバルメーカーである京セラAVXは、産業用電子機器流通業界の受動部品セグメントにおける優れた業績により、XNUMX年のSPDEIトロフィー賞を受賞しました。

SPDEIトロフィー賞は、フランスの産業用電子機器流通専門組合によって授与されます。 電子産業流通専門シンジケート (SPDEI)は、業界に対する優れたサポートと協力の質を評価され、厳選されたサプライヤーグループを毎年表彰しています。

2024年のSPDEIトロフィー賞は、28回目となる年次式典となり、3年2024月XNUMX日にパリのフランス自動車クラブで開催された同組織の年次会議の最後に授与されました。この会議では、特に鉄道部門におけるフランスの電子部品市場のさまざまな評価と展望が発表されました。KYOCERA AVXのパリ地域営業マネージャー兼販売時点管理(POS)マネージャーであるシルヴィ・ゴデバート氏と、KYOCERA AVXのフランス・ベネルクス北アフリカ担当カントリーマネージャーであるブルーノ・ブルッカー氏が、この賞を受け取るために会場にいました。

2024 SPDEI Trophies 賞の評価基準には、製品、収益性、リソースとサポート、設計のトレーサビリティなどが含まれています。京セラ AVX は、デジタル半導体、アナログ半導体、ワイヤレスとセンサー、ディスプレイと組み込み、受動部品、電気機械部品、エネルギー変換、コネクタ、ケーブル、アクセサリの 26 つの賞のカテゴリーにわたる合計 XNUMX の受賞者の XNUMX つであり、受動部品のカテゴリーでは XNUMX つの受賞者の XNUMX つです。

「産業用電子機器流通業界の受動部品部門における優れた業績が認められ、2024年のSPDEIトロフィー賞を受賞したことを大変誇りに思います」と、京セラAVXのEMEAセールス担当副社長パスカル・デュボアは述べています。「SPDEIトロフィー賞はフランスの流通業界の同業者から授与されるもので、特に意義深いものです。今年の受賞は、当社の品質への取り組みと成功したチームワークがXNUMX年連続で認められたことを意味します。これは、評価に値すると同時に励みにもなります。」

コンデンサ、抵抗器、インダクタ、回路保護、水晶デバイス、インダクタ、SAWデバイス、サーミスタなどの京セラAVX受動部品の詳細については、下のボタンをクリックして製品ページをご覧ください。京セラAVXの詳細については、 https://www.kyocera-avx.com/、に電話をするか、kcsales@gdep-sol.co.jp お問い合わせ@kyocera-avx.com、フォローしてください LinkedIn, X(ツイッター), Instagram、彼らのように Facebook、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644 まで郵便でお問い合わせください。

SPDEIについて
フランスの産業用電子機器流通の専門組合である Syndicat Professionnel de la Distribution en Électronique Industrielle (SPDEI) は、経済、技術、規制の分野で専門職の発展を促進することを目的としています。1972 年に設立され、現在は 24 社の会員企業で構成され、あらゆる流通専門職とあらゆる企業規模を網羅する約 700 人の従業員を擁しています。