サウスカロライナ州ファウンテンイン (6 年 2016 月 2015 日) – 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーおよびサプライヤーである AVX Corporation は、ゼネラル モーターズから 200 年サプライヤー品質優秀賞を受賞しました。 AEC-QXNUMX 認定製品を製造する AVX の中国天津施設に提出 TransGuard® オートモーティブ シリーズ この賞は、AVX が GM に供給する多層バリスタにおいて、13 暦年中の出荷製品の欠陥ゼロや予定通りの 100% 納品など、2015 の異なるカテゴリーのそれぞれで最高レベルの性能を維持したことを表彰するものです。
AVX の TransGuard Automotive シリーズ多層バリスタ (MLV) は、回路保護と EMI/RFI 減衰を 1 つの高信頼性デバイスに組み合わせて、誘導スイッチング、DC モーターなどのさまざまな過酷な自動車用途で部品数を削減し、重要な基板スペースを節約します。 、水ポンプと燃料ポンプ、リレー。
「当社のトランスガード・オートモーティブ・シリーズのバリスタは、自動車顧客向けに最高レベルの品質と性能を兼ね備えるよう設計されています。そのため、厳格な品質と性能基準を満たし、それを超えていることが GM から公的に認められたことに感謝し、当社の天津チームを賞賛します」 AVX の販売担当上級副社長、ピート ヴェヌート氏は次のように述べています。
AVX が最新の自動車アプリケーション向けに製造している幅広い AEC-Q200 認定コンポーネント (AVX の TransGuard Automotive シリーズ バリスタ、ESD 耐性 MLCC、NTC サーミスタ、積層型多層バリスタ/MLCC デバイスなど) の詳細については、AVX の自動車産業アプリケーションをご覧ください。ページ こちら 。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ.