2015年エレクトラ賞年間最優秀パッシブ&エレクトロメカニカル製品賞を受賞

TCHシリーズ-エレクトラ

サウスカロライナ州ファウンテンイン (4 年 2015 月 2015 日) — 受動部品および相互接続ソリューションの大手メーカーである AVX Corporation は、同社の TCH シリーズ高電圧気密封止ポリマー チップ コンデンサにより、Electronics Weekly の 2015 年パッシブおよびエレクトロメカニカル製品オブ ザ イヤー Elektra Award を受賞しました。これらは、そのパッケージにより、自動車、航空電子機器、航空宇宙、防衛などの高信頼性、高電圧、高温用途向けの世界初の効果的なポリマー コンデンサ ソリューションでした。 Elektra European Electronics Industry Awards は、ヨーロッパ全土の個人や企業のエレクトロニクスの功績を称える主要なプロモーション プラットフォームとして広く知られており、その年の最も注目すべき新製品、技術革新、企業業績を表彰します。 24 年のエレクトラ賞受賞者は独立した審査員団によって選出され、2015 年 2015 月 XNUMX 日火曜日にロンドンのランカスター ホテルで開催された授賞式で授与されました。 AVX Europe and Global Automotive 社のタンタル マーケティング マネージャーである Gordon Hoey 氏と、AVX Czech Republic, s.r.o. の R&D マネージャーである Jan Petrzilek 氏が AVX を代表して出席し、XNUMX 年のパッシブおよびエレクトロメカニカル製品オブ ザ イヤー賞を受賞しました。

「私たちは、2015 回目の年間最優秀パッシブおよびエレクトロメカニカル製品 Elektra Award を受賞できたことを嬉しく思います。この度の受賞は、当社の設計チームが卓越したアイデアを生み出し、それを顧客の課題を解決するために特別に設計された卓越した製品に開発する一貫した能力を証明しており、その課題は決して不足することがありません」と AVX の開発および特別プロジェクト マネージャーのスタニスラフ ゼドニチェク氏は述べています。 「そこで、継続的なイノベーションと開発を祝う精神で、150年エレクトラ賞を受賞した当社のTCHシリーズ高電圧ハーメチックシールポリマーチップコンデンサが、最近のテストで150℃の耐用性を実証しただけでなく、 XNUMXV 定格、あるいはそれ以上の可能性を示しており、これは固体電解コンデンサ開発におけるさらなるブレークスルーとなるでしょう。」

AVX の高信頼性、高電圧 TCH シリーズ ポリマー チップ コンデンサは、元々は航空宇宙用途に合わせて欧州宇宙機関 (ESA) 向けに開発されたもので、不活性ガスが充填された堅牢なセラミック ケースに密封されており、高温への曝露による材料と性能の劣化を排除します。湿度が高く、周囲の大気。 AVX の特許取得済み Q プロセスを使用して製造および選別された TCH シリーズ コンデンサは、10,000 °C および定格温度で最大 85 時間の高い信頼性の耐久性を示し、航空宇宙、防衛、パルスなど、要求の厳しいミッションクリティカルなさまざまな用途での使用に最適です。電源、および電源。このシリーズは、低 ESR を特徴としており、低ディレーティング機能、低リーク電流 (0.1CV)、高リップル電流、高静電容量 (22μF ~ 680μF)、宇宙グレードの SMD タンタル ポリマー コンデンサの中で最高の電圧 (10 ~ 100V) を示します。現在市場で入手可能です。

AVX の TCH シリーズ密閉型ポリマー チップ コンデンサの詳細については、次のサイトをご覧ください。 製品のデータシートとカタログ、安全性とパッケージング情報、関連する技術文書、モデリング ソフトウェアにアクセスします。その他のお問い合わせにつきましては、 お問い合わせ、864-967-2150 に電話するか、One AVX Boulevard, Fountain Inn, S.C. 29644 まで郵便でお問い合わせください。