フィールド アプリケーション エンジニア – マーケティング

[送信-履歴書-表示]
会社概要:

AVX は製造会社として認められており、技術、設計、製造、供給の最前線に立つ世界的な受動電子部品および相互接続製品業界のリーダーです。 AVX は、20 か国の 11 の製造施設によって提供される世界的な製造および流通の利点を含め、大きな競争上の優位性を享受しています。

アドバンスト製品グループでは、タンタル、KDP、MLC、AVX インターコネクト、およびアドバンスト コンデンサ アプリケーションの使用を含む、開発中の顧客の新しい設計とアプリケーションのニーズに対応します。アプリケーションの技術的側面についてマーケティング担当者のトレーニングを支援します。

義務と責任:
  • 顧客の新しいデザインとパッケージングのニーズに影響を与えます。
  • パッシブエレクトロニクスの最新技術を常に把握してください。
  • システム要件、容量、コスト、顧客のニーズを分析して、プロジェクトの実現可能性を判断し、システム計画を作成します。
  • システム要件、容量、コスト、顧客のニーズを分析して、プロジェクトの実現可能性を判断し、システム計画を作成します。
  • エンジニア、顧客、ベンダーなどと話し合い、既存および将来のエンジニアリング プロジェクトや製品について話し合います。
  • 商業、産業、医療、軍事、科学アプリケーション向けの電子コンポーネントとソフトウェア、製品とシステムを設計します。
  • 電子製品、コンポーネント、機器、システムの運用、メンテナンス、テスト手順を開発および実行します。
仕事の要件:
    教育:
  • BS エンジニアリング 電気工学科 優遇
  • 背景と経験:

  • 電子設計エンジニアとして少なくとも 5 年以上の経験があること。
  • 特別な資格と要件:

  • あらゆるレベルでコミュニケーションできる能力。
  • 受動電子部品の経験が必要です。
  • 人前で話す経験が望ましい。
  • 時間の 50% は移動できる必要があります。
  • このポジションは輸出管理コンプライアンス要件を満たす必要があるため、22 CFR 120.15 で定義されている「米国人」が必要です。
[送信履歴書リンク]