運輸業界は米国経済とそのインフラにとって極めて重要です。京セラAVXは、運輸業界の顧客を非自動車関連企業、非自動車関連企業、そして建設・農業用電子機器の設計・製造に分類しています。運輸セクターにおけるコスト上昇は企業の収益を脅かし、テクノロジー導入の拡大は、業界が革新を遂げるこの時期に、組織を多くの未知のリスク要因にさらしています。業界における成長の可能性と変化する懸念は、計り知れないビジネスチャンスを生み出しています。
この市場を牽引する要因の一つは「スマート交通」であり、これは遠隔操作される製品にセンサーやコントローラーを搭載することと定義されます。私たちが運転する車両から、街路や道路上で人や交通の流れを管理するテクノロジーまで、あらゆるものが対象となります。ワイヤレスまたはIoT経由で動作するこれらのテクノロジーはすべて、接続のための信頼性と堅牢性を備えた電子機器を必要とします。京セラAVXコネクタは、お客様のデバイスの製造を容易にする様々な用途で活用されています。
KYOCERA AVXのチームは、お客様のデザインチームと連携し、シンプルでありながらエレガントなデザインを実現するコンサルティング業務を担います。標準製品の選択からカスタムソリューションまで、お客様にとって最適なソリューションを提供することが私たちの目標です。
すべての製品

自動車および輸送用途向けのコネクタ ソリューション
運輸部門の配線相互接続は、非常に速いペースで進化し続けています。主に電気自動車と自動運転システムによって推進される自動車技術では、配線コネクタに対して特に厳しい要求が課されています。一方で、自動車用イーサネットのような高速バスは、ワイヤの総重量と複雑さを軽減しています。その一方で、200,000万マイルの寿命が期待され、レーダーやビデオなどの高度なセンサー技術に日常的に依存しているため、信頼性の要件はさらに厳しくなっています。
詳細を見る京セラ AVX カード エッジ コネクタ (自動車用途向け)
このホワイトペーパーでは、電気スプリング接点と基板接続に関する主要な設計上の考慮事項について説明し、車載アプリケーション向けの京セラ AVX のカード エッジ コネクタの概要を説明します。
詳細を見る

コネクタ – 自動車および輸送アプリケーション フライヤー
京セラAVXファインピッチコネクタは、今日の自動車・輸送機器設計における厳しいニーズに応える、信頼性の高い信号用および電源用コネクタを提供しています。京セラは、ワンアクションロックやフローティング基板対基板(FloXYおよびFloXY HS)といった付加価値設計製品をはじめ、幅広いFPC/FFCコネクタおよび基板対基板コネクタを提供しています。これらのコネクタの特長は、自動運転車両、ECU/DCU、カメラ、LiDAR、HUD、スマートミラー、その他の車載インフォテインメントおよびコネクティビティシステムのデータ転送と高い信頼性のニーズに応えるのに最適です。また、銅線およびアルミ線に対応した完全防水仕様の分岐コネクタも提供しています。
詳細を見るリソース