軍事/航空宇宙産業
コネクタソリューション
他の多くの業界と同様に、軍事・航空宇宙技術においても、技術に対する新たな視点が求められています。様々なアプリケーションのサイズにより、幅広いソリューションが実現可能です。アビオニクスはサイズと重量に非常に制約のあるアプリケーションです。あらゆる寸法において、1グラム単位の軽量化が求められ、緻密なソリューションが求められます。一方、民間航空では堅牢な性能が求められます。これらにも高出力ソリューションが求められます。激しい衝撃や振動が求められるもう一つの業界はミサイルシステムです。これらのシステムは信頼性が高く、ミッションクリティカルなアプリケーションで動作することが求められます。
必要なコネクタの種類を決定する際には、まず接続方法から始めます。これらのアプリケーションでは、基板対基板、電線対基板、電線対電線のいずれかになります。そこから電力、電流、ピン数、そしてもちろん寸法を決定します。京セラのAVXコネクタ製品ラインには、信頼性の高いオプションが複数用意されています。製品ポートフォリオは、お客様のご要望と課題に合わせて拡大し続けています。
すべての製品
リソース