産業市場の規模は、その範囲が広く、含まれるセクターが多岐にわたるため、定量化することが難しい場合があります。
京セラAVXコネクタグループは、多様な顧客層のニーズと嗜好を理解しています。コネクタは電気、電子、機械部品の接続において重要な役割を果たすため、京セラAVXはイノベーションに注力しています。様々な産業の発展に貢献するコネクタの開発に注力することで、お客様に最先端のソリューションを提供しています。
すべての製品

京セラ AVX Poke-Home コネクタの 5 つのメリット
ポークホームコネクタは、少数の個別配線をプリント基板アセンブリに接続するための信頼性の高いソリューションとして最初に導入されました。まず配線を被覆を剥がし、コネクタに挿入します。一体型のワイヤガイドとエンドストップにより、挿入時にワイヤが適切な位置に保持されます。デュアルビーム高荷重コンタクト(通常はベリリウム銅)は、極めて低い電気抵抗と最大限のワイヤ保持力を実現します。
詳細を見る圧接技術の歴史
金属片を物理的に接続する必要性は何千年も前から存在しています。現代のエレクトロニクス時代では、低抵抗の電気経路の必要性により、物理的な接続要件がさらに複雑になっています。どちらの場合も、はんだ付けプロセスは、紀元前 4,000 年に遡る証拠により、優れた長年の実績のあるソリューションであることが証明されています。 XNUMX つの金属部品をはんだ付けするということは、接合部が加熱され、構成部品よりも融点の低い溶加材が堆積されて接続が完了することを意味します。
詳細を見る

コネクタ – 産業用アプリケーション フライヤー
京セラAVXファインピッチコネクタは、今日の厳しい産業市場のニーズに応える、信頼性の高い信号用および電源用コネクタを提供しています。京セラは、ワンアクションロックやフローティング基板対基板(FloXYおよびFloXYHS)といった付加価値設計製品を含む、幅広いFPC/FFCコネクタおよび基板対基板コネクタを提供しています。これらのコネクタは、インダストリー4.0、ファクトリーオートメーション、セキュリティカメラ、ロボット工学、ドローン、衛星通信、その他の産業用途におけるデータ転送ニーズに最適です。また、銅線およびアルミ線に対応した完全防水仕様の分岐コネクタも提供しています。
詳細を見るリソース