高い信頼性 – 防衛および航空宇宙
京セラ AVX は、業界をリードする高信頼性受動部品の製造において 30 年以上の経験があり、防衛、航空宇宙、宇宙、その他の高信頼性産業向けに幅広い製品を提供しています。 京セラ AVX には、COTS+、ESCC、SRC、MIL、DSCC 図面に準拠した多くの製品があり、オプションのカスタム スクリーニングおよびテスト サービス機能も備えています。
概要
京セラ AVX は、高度なコンポーネントと相互接続ソリューションの大手サプライヤーであり、世界で最も幅広い受動コンポーネントとコネクタの選択肢を提供しています。 京セラ AVX は、業界をリードする高信頼性受動部品の製造において 30 年以上の経験があり、防衛、航空宇宙、宇宙、その他の高信頼性産業向けに幅広い製品を提供しています。
京セラ AVX は現在、ヨーロッパと米国に AS11、IECQ-CECC、TS9100-16949、および ISO 2009-9001 規格の認定を受けた 2008 の工場を持っています。 同社は、COTS+、ESCC、SRC、MIL、DSCC 図面に準拠した多数の製品を備えているほか、オプションのカスタム スクリーニングおよびテスト サービス機能も備えています。 京セラ AVX はテクノロジーのリーダーとして、今後も定期的に製品ポートフォリオを追加していきます。 新作の詳細
提供されているデバイスとその仕様については、製品セクションをご覧ください。