自動車産業
コネクタソリューション

自動車用コネクタのグローバルメーカーとして、当社はIATF 16949:2016(自動車産業)およびISO 14001:2015(環境)に準拠した最高品質・環境基準に準拠した、お客様固有のソリューションの実現に注力しています。60年以上にわたるコネクタ製造の経験と世界規模の製造・エンジニアリング拠点を有する京セラAVXは、自動車業界向けに既成の標準コネクタを供給するだけではありません。複雑な車両電気システムにおける効率的な通信を実現するために、カスタマイズされたコネクタの重要性が高まっています。当社のポートフォリオは、エンジン制御ユニット機能用のシンプルなエアバッグハウジングから、電気自動車や自動運転向けの複雑なメカトロニクスソリューションまで多岐にわたります。

すべての製品

ボードツーボード
ボードへの配線
電線対電線

カスタム自動車

KYOCERA AVX はカスタマイズされた自動車部門を擁し、数十年にわたり製品開発から数百万個の大量生産まで、生産セルからパッケージングまですべてをカスタマイズしたソリューションを提供してきました。

製造面では、京セラAVXは、コンタクトのスタンピングとめっき、成形、組立、ステッチング工程を自社で担う完全な垂直統合体制を提供しています。これらの社内体制により、京セラAVXは自動化コンセプトの立案から生産セルの立ち上げまで、全工程をカバーしています。

当社の自動車顧客基盤は世界中の OEM および TIER1 で構成されており、当社はこれらの企業に対して、スタンピングおよび金型ツールの研究開発、金型フロー解析などのシミュレーション、試作、製品/プロセスレイアウトなどのエンジニアリング サービスも提供しています。

KYOCERA AVX は、スタンピングツールの開発により、製造プロセスの垂直統合を開始します。世界中の複数の施設で、スタンピングされたコンタクトの量と品質における最高の要求を確実に実現します。次のプロセスステップとして、KYOCERA AVX は、最高品質の自動車関連のメッキオプションをすべて提供する複数のメッキラインを稼働しています。KYOCERA AVX のカスタマイズされたコネクタ製品と同様に、その背後にある生産は半自動化または全自動化プロセスによって行われます。個々のコンタクト供給システム、成形/オーバーモールドプロセス、追加コンポーネント (ブッシング、コンデンサ、シーリングなど) の組み立て、ラベリング、テストシステム、カスタマイズされたトレイ/ボックスでの最終パッケージングなど、すべてのプロセスステップが製造セルに結合されています。特に多ピンコネクタの場合、KYOCERA AVX は、1 回のプロセス実行で異なるコンタクトの曲げや複数のコンタクトタイプなどのさまざまなタスクに対応できる複数の高性能ステッチングマシンを稼働しています。

さらに、京セラAVXは、幅広いカスタマイズ製品ポートフォリオに加え、多様なサポートプロセスを提供しています。ハウジングのシーリングに関しては、ガスケットの簡単な手組みから全自動2成分成形プロセスまで、様々なソリューションを提供できます。溶接に関しては、レーザー溶接、抵抗溶接、超音波溶接など、様々なプロセスに対応可能です。通気孔/圧力バランスメンブレンは、接着、縫い付け、または超音波溶接が可能です。

プロセスとテクノロジー – プレスフィットとIDC

はんだ付け不要のプレスフィットおよびIDC技術では、接合機構として冷間圧接が用いられます。冷間圧接は、ほぼ1世紀にわたり、高品質で信頼性の高い接続を実現する基本的な接触方法となっています。京セラAVXは、Varipin™により、プリント基板(PCB)とピン間の堅牢な接続を実現するプレスフィットピン接続技術を提供しています。

プレスフィット

プレスフィット接続は、PCBとピン間の接続技術です。このはんだ付け不要のプロセスにより、PCBのめっきスルーホール内でコネクタピンを気密に接続できます。

    プレスフィット技術の主な利点は次のとおりです。
  • たった1ステップのプロセス
  • 100%鉛フリー可能
  • 再作業は不要(溶接ブリッジやはんだビードなし)
  • ボードへの追加熱負荷なし
  • フラックス処理による残留物なし
  • 高い信頼性を備えた安定した電気接触(冷間圧接接続)

KYOCERA AVX の業界で実証されたコンタクト技術、コンプライアントまたはプレスフィット ピン PCB 終端は、1970 年代に開発され、特許を取得しました。

京セラAVX Varipin®フレキシブルプレスフィットピンは、25年以上にわたり車載製品に使用されています。当社の幅広い車載用認定ピンラインナップは、穴サイズ、PCB厚さ、動作温度範囲、電流容量などに基づいた設計の柔軟性を提供します。

  • 特殊な針穴形状
  • 各種原材料とメッキ
  • 150°Cまで
  • バンドの厚さ0.4~1.2mm

IDC(絶縁被覆圧接)

IDC技術は、ワイヤ(またはコンデンサなどの電子部品のリード線)を接続するために一般的に使用されているはんだ付け不要の原理です。冷間圧接の原理は概念的には非常に単純です。真空中で、2つの同種の金属片を近接させると、単純に接合されます。表面が清浄で、酸化や腐食がないと仮定すると、2つの金属片は、一方の端ともう一方の端を定義する境界を失います。これと同じ現象を大気中で実現するには、2つの金属片の間のガスを押し出す必要があります。IDC接続では、金属ワイヤをスロットに導くように、くさび形のスロットがワイヤに押し込まれます。くさび形がワイヤ束にバネ力をかけ、冷間圧接を形成します。

IDCベースのコネクタは、自動車をはじめとする輸送分野の様々なアプリケーションでこの技術を活用しています。IDCコネクタは、製造の簡便性と低コスト性から、特に現代の自動車における電力要件と高速データ要件の進化に伴い、注目を集めています。京セラAVXは30年以上にわたりこの分野のリーダーであり、長期にわたって自動車用コネクタソリューションを提供できる優位性を確立しています。

多ピンコネクタ

マニホールド噴射やデジタルエンジン管理システムの黎明期から、エンジン制御ユニットのピン数は、車両の排ガス規制や燃費向上に対応するために、新機能、コントローラ、センサーの導入に伴い、着実に増加を続けています。エンジンルーム内のスペースが限られているため、自動車市場における高いピン密度(200個以上)、小型化、正確な位置合わせ、そして卓越した信頼性への期待に応えるために、新たな設計・製造上の課題が生じています。

高ピン数コネクタは現在、安全機能(エアバッグ、ABS/ESPなど)などの幅広いコントロールユニットに使用されています。

    KYOCERA AVX は、お客様の設計に応じて以下を提供できます。
  • 半自動または全自動オーバーモールディングや高速ステッチングプロセスなどの最先端の製造ソリューション
  • ピンスルーホール(PTH)またはプレスフィット端子で、0.4~1.2mmのバンド厚のあらゆる自動車標準コンタクトに対応
  • インターフェースとPCB領域の両方に複数のめっきオプション

自動車用途:
エンジン制御ユニット (ECU)
エアバッグ制御ユニット(ACU)

統合型および複合型ハウジング

マニホールド噴射やデジタルエンジン管理システムの黎明期から、エンジン制御ユニットのピン数は、車両の排ガス規制や燃費向上に対応するために、新機能、コントローラ、センサーの導入に伴い、着実に増加を続けています。エンジンルーム内のスペースが限られているため、自動車市場における高いピン密度(200個以上)、小型化、正確な位置合わせ、そして卓越した信頼性への期待に応えるために、新たな設計・製造上の課題が生じています。

    KYOCERA AVX 製品の特長と利点:

  • 複数のスタンピングおよびメッキオプション
  • 成形ガスケット(2成分成形)
  • 電気部品の統合
  • 多様なポッティング技術
  • 通気膜の挿入

    自動車用途:

  • ADASセンサーハウジング
  • エアバッグ コントロール ユニット (ACU)
  • コンフォートエレクトロニクス
  • ブレーキシステム制御ユニット
  • ギアボックストランスミッション

センサーハウジング

現代の自動車には、効率性、安全性、そして運転体験の向上という共通の目標を掲げ、あらゆるアプリケーション(エンジン管理システム、パワートレイン、安全システム、快適性向上のためのエレクトロニクスなど)をカバーする多種多様なセンサーが搭載されています。自動運転では、これらのコンポーネントがさらに活用されます。

市場の需要に応えるため、京セラ AVX は生産能力とオーバーモールディング工程の柔軟性を拡張し、大量生産と多様なバリエーションに対応できるようにしました。

    KYOCERA AVX 製品の特長と利点:

  • オーバーモールド
  • 複数のめっきオプション(インターフェースとPCB)
  • 柔軟な組立ライン
  • プレスフィット技術

    自動車用途:

  • 距離制御
  • エアバッグセンサー
  • NOxおよび排気システムセンサー

メカトロニクス部品

メカトロニクスは、コネクタ機能と電気機械部品を高レベルのサブアセンブリに統合します。今日では、従来の自動車機械設備のほとんどが、電子機器の搭載量が多く、電力消費量が多いメカトロニクスシステムに移行しています。eモビリティ向けの新しいシステムでは、こうした要件が重視され、コネクタシステムの複雑さが増しています。

    KYOCERA AVX 製品の特長と利点:

  • 複数のスタンピングとメッキオプション
  • 複数のシーリングソリューション
  • 高性能プラスチック加工
  • ハーネスインターフェース用電源接続システム
  • PCBの多重終端技術
  • バスバーの接続技術

    自動車用途:

  • HEVハイブリッドパワーコントロール
  • 配電
  • ACDCおよびDCDCコンバータ
  • 電動パワーステアリング(EPS)

リソース

チラシとパンフレット

CATALOGS

ツール