京セラ AVX は、先進的なエレクトロニクス製品の世界的大手メーカーおよびサプライヤーです。
コンポーネントと革新的なセンサー、制御、コネクタ、アンテナのソリューション。
京セラAVXは、従業員がその能力を最大限に発揮できる環境を整備します。 私たちは、社会を豊かにする技術と製品を開発し、明日のソリューションを提供することで、優れた顧客満足を実現し、事業を拡大していきます。


当社は、あらゆる分野にわたる 15,000 人を超える革新的なエンジニア、研究者、技術者、専門家、専門家を雇用しています。 当社の価値観と進歩的な考え方は従業員によって推進されています。当社の成功は、協力的な環境と従業員第一の文化のおかげです。 私たちのチームに加わって、より良い未来を築く革新的なテクノロジーの開発に取り組みましょう。

2023
京セラ AVX は Bliley Technologies から資産を取得し、高信頼性水晶デバイス製品の提供を拡大します。
もっと詳しく知る
2021
京セラ&AVXは、ワールドワイドでの事業強化を図るため、新ブランド「KYOCERA AVX」を設立。新しい社名とブランドロゴは10年1月2021日に発売されます。 もっと詳しく知る
2020
AVXは合併・買収により京セラの完全子会社となる
2019
AVX、成都 OK New Energy, Ltd (COKNE) を買収し、スーパーキャパシタ事業を拡大
2018
- AVX が Ethertronics® を買収し、製品提供をアンテナ市場に拡大
- AVX が Kumatec Sondermaschinenbau & Kunststoffverarbeitung GmbH を買収
2017
AVX が TT Electronics PLC の輸送、センシング、制御部門である AB Elektronik を買収し、自動車用電子部品の提供を拡大
2013
AVX、ニチコンのタンタル部門を買収
2009
AVX が Jacket Micro Devices を買収し、多層有機 (MLO) テクノロジーで RF/マイクロ波製品を拡張
2007
AVX が American Technical Ceramics (ATC) を買収し、RF/マイクロ波事業を拡大
1998
AVX が Thomson-CSF (TPC) の受動部品部門を買収
1995
- AVX は ELCO Corporation および京セラ IPO の AVX の所有権を引き継ぎ、75% を保有します。
- AVXがNYSEの上場企業となる
1993
AVX が ELCO Corporation の責任を引き継ぐ
1990
AVXが京セラ株式会社と合併
1989
AVX が Unitrode の受動部品部門を買収
1987
- AVX が STC, Plc からタンタル事業を買収
- AVX、Corning Glass Works から MLC、ガラス、タンタル事業を買収
1985
AVX 配送センターが中国の香港に開設
1979
AVX Ltd.が北アイルランドのコールレーンで製造を開始
1977
AVX がサンサルバドルに製造工場、サウスカロライナ州マートルビーチに研究施設を開設
1976
欧州市場に合わせた AVX Limited のフォーム
1975
AVX が多層セラミックス (MLC) の世界トップメーカーとなる
1972
- Aerovox、セラミック以外の有名事業を売却
- AVX株式会社設立
1949
Aerovox が Electrical Reactance を買収
1948
Electric Reactance Corp、サウスカロライナ州マートルビーチでコンデンサ事業を開始
1924
Radiola が社名を売却し Aerovox に変更
1922
Radiola Wireless がニューヨークに設立